Sicherheitsklemmenleiste TM5ACTB5FFS

 

Beschreibung der sicherheitstechnischen Klemmenleiste

Merkmale des Moduls TM5ACTB5FFS

Das Sicherheitsanalogeingangsmodul TM5STI4ATCFS wird mithilfe eines Moduls des Typs TM5ACTB5FFS Sicherheitsklemmenleiste verdrahtet.

Merkmale

Art der Klemmung

16-polige Klemmenleiste, sicherheitscodiert

Merkmale

oWerkzeuglose Verdrahtung durch Push-In-Technik

oEinfache Drahtfreigabe mittels Hebel

oKennzeichnung jeder Klemme möglich

oKlartextbeschriftung möglich

oPrüfzugang für Standardprüfspitzen

oMöglichkeit für Kundencodierung

Bestellinformationen

Die nachstehende Abbildung zeigt das Sicherheitsklemmenleiste-Modul TM5ACTB5FFS:

G-SE-0048610.1.gif-high.gif

 

 

Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenz für das Sicherheitsklemmenleiste-Modul:

Bestellnummer

Beschreibung

Farbe

TM5ACTB5FFS

TM5 Sicherheitsklemmenleiste, 16-polig, sicherheitscodiert

Rot

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN

oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen.

oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronik­modulen installiert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Kenndaten

In diesem Abschnitt werden die technischen Kenndaten des Moduls vom Typ TM5ACTB5FFS Sicherheitsklemmenleiste beschrieben (siehe auch TM5-Umgebungskenndaten).

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Überschreiten Sie keinen der in den Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

In der nachstehenden Tabelle werden die technischen Kenndaten des Moduls TM5ACTB5FFS aufgeführt:

Kenndaten

Art der Klemmung

Klemmenleiste mit Push-in-Anschluss

Kontaktabstand

Links - rechts

4,2 mm / 0.16  in

Oben - unten

8,25 mm / 0.32 in

Durchgangswiderstand

≤ 5 mΩ 

Max. Strombelastbarkeit des Steckverbinders

2 A / Kontakt

HINWEIS: Die elektrischen Kenndaten der Module müssen eingehalten werden.

Bemessungsspannung

24 VDC

Maximale Spannung

50 VDC

Anschlussquerschnitt

Volldraht

0,08 mm2 - 1,5 mm2 / AWG 28 - 16

Mehrdraht

0,25 mm2 - 1,5 mm2 / AWG 24 - 16

Mit Aderendhülsen

0,25 mm2 - 0,75 mm2 / AWG 24 - 20

Kabeltyp

Nur Kupferdrähte