Technische Daten des Moduls TM7SDM12DTFS

Einführung

In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM7SDM12DTFS beschrieben. Siehe auch Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM7SDM12DTFS:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Status-Anzeigen

oE/A-Funktionen pro Kanal

oBetriebszustand

oModulstatus

Diagnose

Modul Run / aufgefundener Fehler

angezeigt durch Status-LED und Softwarestatus

Eingänge

angezeigt durch Status LED

Ausgänge

angezeigt durch Status LED und Software Status (Status festgestellter Ausgangsfehler)

Potenzialtrennung1)

Kanal - Bus

Siehe Hinweis.

Kanal - Kanal

keine galvanische Trennung

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

160 mA

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

75 mA

Anschlusstechnik

Ein-/Ausgänge

M12, A-codiert

Modulversorgung

M8 4-polig

TM5-Verbindung

M12 B-codiert

Zertifizierungen und Normen

oCE

oUL508 (ULus)

ocCSAus Hazardous Locations Class I, Division 2

HINWEIS: Siehe www.schneider-electric.com für aktuelle Informationen zu Zertifizierungen.

Max. interne Zykluszeit

1 ms

Minimale Zykluszeit

200 µs

Minimale E/A-Aktualisierungszeit

500 µs

Minimale sicherheitsbezogene Antwortzeit

6 ms

ID-Code für die Firmwareaktualisierung

42918 dez.

HINWEIS 1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 5 VAC effektiv zwischen der vom TM5-TM7-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Betriebsbedingungen

Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM7SDM12DTFS:

Betriebsbedingungen

Einbaulage

Waagrecht oder senkrecht

Betriebstemperatur

0 bis 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %, nicht kondensierend

Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)

0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft)

Kein Derating für Höhenlage

> 2000 m (> 6561 ft)

Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft)

EN 60529-Schutz

IP67

Lager- und Transportbedingungen

In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM7SDM12DTFS aufgeführt:

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur

-25 bis +85 °C (-13 bis +185 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %

Mechanische Eigenschaften

Die folgende Tabelle enthält die mechanischen Eigenschaften des Moduls TM7SDM12DTFS:

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (B x H x T)

53 x 155 x 42 mm

Gewicht

350 g (12,32 oz.)

Drehmoment für Anschlüsse

M8

maximal 0,4 Nm (0,29 lbf  ft)

M12

maximal 0,6 Nm (0,44 lbf  ft)

Modulversorgung

Die folgende Tabelle enthält die Modulversorgungsmerkmale des Moduls TM7SDM12DTFS:

Modulversorgung

Integrierte Schutzfunktion

Verpolungsschutz

Bemessungsspannung

24 VDC

Spannungsbereich

18 bis 30 VDC

Digitale Eingangskenndaten

Die folgende Tabelle enthält die Digitaleingangsmerkmale des Moduls TM7SDM12DTFS:

Digitaleingang

Anzahl der Eingangskanäle

8

Bemessungsspannung

24 VDC

Eingangsfilter

Hardware

≤ 150 µs

 

Software

zwischen 0 und 500 ms einstellbar

Eingangsschaltkreis

Sink

Eingangsspannung

20,4...28,8 VDC

Eingangsstrom bei 24 VDC

Typisch: 3,3 mA

Eingangswiderstand

Typisch: 7,3 VDC

Schaltschwellen

 

low

< 5 VDC

high

> 15 VDC

Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1)

Siehe Hinweis.

Fehlererkennungszeit

200 ms

HINWEIS 1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 5 VAC effektiv zwischen der vom TM5-TM7-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Kenndaten der Digitalausgänge

Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten des Digitaltaktausgangs (Impuls) des Moduls TM7SDM12DTFS:

Digitalausgänge

Bemessungsspannung

24 VDC

Ausgangsnennstrom

2 A

Gesamtstrom

5 A

Ausgangsschutz

oDeaktivierung individueller Kanäle bei Überstrom oder Kurzschluss

oIntegrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten

Ausführung

oFET, 2x n-schaltend, Typ B

oAusgangspegel rücklesbar

Schaltspannung

Modulversorgung abzüglich Restspannung

Diagnosestatus

Ausgangsüberwachung

Leckstrom im ausgeschalteten Zustand

100 µA

Restspannung

≤ 700 mVDC

Kurzschlussspitzenstrom

typisch: 30 A, < 1 ms bei 25 °C (77 °F)

Ausgangsspitzenstrom

2,5 A (Effektivstrom ≤ 2,0 Α)

Testimpulslänge

Max. 1 ms

Re-Armierung nach Überlast oder Kurzschlusserkennung

ReleaseOutput0x von 0 bis 1 einstellen. Dann wird der Ausgang nach einer positiven Flanke am SafeDigitalOutput0x-Kanal hoch sein.

Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten

Typisch: 50 VDC

Maximale kapazitive Last

100 nF

Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1)

Siehe Hinweis.

Fehlererkennungszeit

1 s

Mindestlast

12 mA

HINWEIS 1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 5 VAC effektiv zwischen der vom TM5-TM7-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Kenndaten des Digitaltestausgangs (Impuls)

Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten des Digitaltaktausgangs (Impuls) des Moduls TM7SDM12DTFS:

Digitaltaktausgang

Bemessungsspannung

24 VDC

Ausführung

Push-Pull

Schaltspannung

o20,4...28,8 VDC

oEntspricht der Modulversorgung abzüglich Restspannung

Ausgangsnennstrom

50 mA

Gesamtstrom

400 mA

Ausgangsschutz

oDeaktivierung individueller Kanäle bei Kurzschluss der Spannungsversorgung

oThermische Begrenzung durch PTC

Kurzschlussstrom

Typisch: 30 mA

Kurzschlussspitzenstrom

Typisch: 7 A für 1 ms

Diagnosestatus

Ausgangsüberwachung

Restspannung

Typisch: 0,2 VDC

Maximale Kabellänge

50 m / 164 ft (abgeschirmt)

Sicherheitsspezifische Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM7SDM12DTFS:

Kriterium

Kenndaten

Sicherheitstechnischer Digitaleingang

Kenndaten

Sicherer Digitalausgang

Maximales Leistungsniveau (Performance Level) gemäß EN ISO 13849

PL e

Kategorie gemäß EN ISO 13849

oKAT 3 bei der Verwendung einzelner Eingangskanäle

oKAT 4 bei der Verwendung von Eingangskanalpaaren (beispielsweise SI1 und SI2) oder mehr

KAT 4

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 62061

SIL 3

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 61508

SIL 3

PFH

< 1*10-10

PFD

o< 1*10-5 bei einem Prüfabstand von 10 Jahren

o< 2*10-5 bei einem Prüfabstand von 20 Jahren

PT

Max. 20 Jahre

DC

> 94 % (Eingang verwendet mit Paar)

> 94 % (DisableOSSD=No)

> 60 % (DisableOSSD=Yes-ATTENTION)

SFF

> 90 % (Eingang verwendet mit Paar)

> 90 % (DisableOSSD=No)

> 60 % (DisableOSSD=Yes-ATTENTION)

MTTFd

2500 Jahre

Lebensdauer

20 Jahre