ASCII-Manager

Einführung

Der ASCII-Manager dient zum Senden und/oder Empfangen von Daten mittels eines einfachen Geräts.

Hinzufügen des Managers

Wenn Sie Ihrer Steuerung einen ASCII-Manager hinzufügen möchten, wählen Sie den ASCII_Manager im Hardware-Katalog aus, ziehen Sie ihn in die Gerätebaumstruktur und legen Sie ihn dann auf einem der optisch hervorgehobenen Knoten ab.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:

• Verwenden der Methode Drag&Dop (Ziehen und Ablegen)

• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen

ASCII-Manager-Konfiguration

So konfigurieren Sie den ASCII-Manager auf Ihrer Steuerung:

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf ASCII-Manager.

Ergebnis: Das Konfigurationsfenster für ASCII_Manager wird angezeigt.

G-SE-0001993.1.gif-high.gif

 

 

Legen Sie die Parameter wie in der folgenden Tabelle beschrieben fest.

Parameter

Beschreibung

Startzeichen

Bei 0 wird kein Startzeichen im Frame verwendet.

Im Empfangsmodus wird das entsprechende Zeichen im ASCII-Format verwendet, um den Beginn eines Frame zu erkennen.

Im Sendemodus wird dieses Zeichen zu Beginn eines Frame eingefügt.

Erstes Endzeichen

Bei 0 wird kein Endzeichen im Frame verwendet.

Im Empfangsmodus wird das entsprechende Zeichen im ASCII-Format verwendet, um das Ende eines Frames zu erkennen.

Im Sendemodus wird dieses Zeichen am Ende eines Frame eingefügt.

Zweites Endzeichen

Bei 0 wird kein zweites Endzeichen im Frame verwendet.

Im Empfangsmodus wird das entsprechende Zeichen im ASCII-Format verwendet, um das Ende eines Frames zu erkennen.

Im Sendemodus wird dieses Zeichen am Ende eines Frame eingefügt.

Empfangene Frame-Länge

Bei 0 wird dieser Parameter nicht verwendet. Aus diesem Parameter kann das System das Ende eines Frame beim Empfang ermitteln, wenn die Steuerung die festgelegte Anzahl von Zeichen empfangen hat.

Hinweis: Dieser Parameter kann nicht gleichzeitig mit Timeout für Frame empfangen (ms) verwendet werden.

Timeout für Frame empfangen (ms)

Bei 0 wird dieser Parameter nicht verwendet. Aus diesem Parameter kann das System beim Empfang folgern, dass das Ende eines Frame erreicht wurde, nachdem eine Stille von einer bestimmten Anzahl von ms eingetreten ist.

Hinweis: Dieser Parameter kann nicht gleichzeitig mit Empfangene Frame-Länge verwendet werden.

Serielle Leitungseinstellungen

Im Konfigurationsfenster für die serielle Leitung festgelegte Parameter.

HINWEIS: Falls Erstes Endzeichen und Zweites Endzeichen gleichzeitig verwendet werden, gelten diese zwei Bedingungen als eine (1) Bedingung zur Beendung eines Frame. Die Bedingung zur Beendung eines Frame wird TRUE, wenn die zwei Zeichen erkannt werden.

Falls mehrere Bedingungen zur Beendung eines Frame verwendet werden, wird der Austausch durch die erste Bedingung, die TRUE ist, beendet.

Hinzufügen eines Modems

Informationen zum Hinzufügen eines Modems zum ASCII-Manager finden Sie unter Hinzufügen eines Modems zu einem Manager.