In diesem Abschnitt werden die Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SE1IC20005 beschrieben. Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SE1IC20005 aufgeführt:
Allgemeine Merkmale |
||
---|---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
|
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4...28,8 VDC |
|
Status-Anzeigen |
E/A-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulsstatus |
|
Diagnose |
Modul Run/Error |
Ja, mit der Status-LED und der Software |
Leistungsaufnahme |
Bus |
0,01 W |
Interne E/A-Versorgung |
1,0 W |
|
Zusätzliche Verlustleistung durch die Stellglieder (resistiv) [W] |
– |
|
Typ der Signalleitungen |
Für alle Signalleitungen müssen geschirmte Kabel verwendet werden. |
|
Potenzialtrennung |
Kanal - Bus |
Ja |
Kanal - Kanal |
Nein |
|
Gewicht |
25 g (0.88 oz) |
|
ID-Code für die Firmware-Aktualisierung |
46955 dez. |
In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten des Elektronikmoduls TM5SE1IC20005 aufgeführt:
Eingangskenndaten |
||
---|---|---|
Anzahl digitaler Eingänge |
2 |
|
Anschlusstechnik |
3-Draht-Verbindung |
|
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
|
Eingangsspannungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Eingangsstrom bei 24 VDC |
ca. 3,3 mA |
|
Eingangsimpedanz |
7,03 kΩ |
|
Eingangsschaltkreis |
Sink (Strom ziehend) |
|
Eingangsfilter |
Hardware |
≤ 30 ns |
Software |
– |
|
Schaltschwellen |
Niedrig |
< 5 VDC |
Hoch |
> 15 VDC |
|
Isolationsspannung zwischen Kanälen und Bus1 |
Siehe Hinweis. |
HINWEIS1:Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM 5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das -Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
ABR Inkrementalgeber - Merkmale
In der nachstehenden Tabelle werden die Merkmale des Inkrementalgebers ABR des Elektronikmoduls TM5SE1IC20005 aufgeführt:
Merkmale der Gebers |
||
---|---|---|
Geberversorgung |
5 VDC |
±5 %, modulintern, max. 300 mA |
24 VDC |
Modulintern, max. 300 mA |
|
Eingangsfilter |
Hardware |
≤ 30 ns |
Software |
– |
|
Gleichtaktbereich |
-10 V ≤ VCM ≤ +13,2 V |
|
Überlastverhalten der Geberversorgung |
Kurzschlussschutz, Überlastschutz |
|
Isolationsspannung zwischen dem Geber und dem Bus1 |
Siehe Hinweis. |
HINWEIS1:Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM 5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.