Puesta en marcha

Descripción general

Durante la puesta en marcha, deberá:

oRealizar el primer arranque de la máquina (controlador y dispositivos esclavos).

oRealizar las pruebas de la red.

oDescargar la configuración en los dispositivos de red.

oAjustar la configuración del controlador y los dispositivos de red (online o bien directamente en los dispositivos).

oLlevar a cabo la FDR en cada dispositivo disponible.

oRealizar una copia de seguridad de la aplicación.

 

Primer arranque de la máquina

Paso

Action

1

Transfiera la aplicación al controlador.

Consulte Descarga de una aplicación.

2

Prepare cada dispositivo para que se reconozca en la red de dispositivos; para ello, consulte la planificación de la red: BOOTP, DHCP, IP fija y nombre de red.

Para obtener más información, consulte Preparar el dispositivo para su reconocimiento.

3

Apague y vuelva a encender la máquina. Esto puede ser necesario para que algunos dispositivos puedan obtener los ajustes de red correctos.

4

Realice las pruebas de la red.

 

Descarga de la configuración en los dispositivos de red

Consulte Aplicar la configuración correcta del dispositivo.

Ajuste de la aplicación del controlador y los dispositivos

Una vez que se ha realizado el primer arranque de la máquina y se ha descargado la configuración en los dispositivos, ya puede ajustar el sistema realizando los siguientes procesos:

oModificación en línea de los DTM incrustados, como por ejemplo:

oajuste de parámetros,

oajuste automático para rendimiento y eficacia energética,

oosciloscopio para el ajuste dinámico fino

o

oPara los dispositivos que no incluyen DTM se realiza directamente el ajuste manual en los dispositivos. Consulte la documentación del dispositivo.

Ejecutar el servicio FDR

Una vez configurado el sistema, debe ahora ejecutar el servicio FDR. Este paso consiste en guardar la configuración del dispositivo en el servidor FTP del controlador.

Pueden utilizarse varias herramientas en función del dispositivo:

oEcoStruxure Machine Expert,

oherramientas de terceros (por ejemplo, SoMove),

oservidor web del dispositivo,

odirectamente en el dispositivo (con HMI incrustado),

o

 

Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.

Realizar una copia de seguridad de la aplicación

Una vez finalizada la puesta en funcionamiento de la máquina y antes de iniciar la fase de funcionamiento, cargue y guarde el proyecto para poder utilizarlo en el futuro.

Dispone de diversos métodos en función del controlador:

oEcoStruxure Machine Expert: realice una copia de seguridad del programa de aplicación en el disco duro del PC.

oServidor web del controlador

oFunción de clonación del controlador (con tarjeta SD).

o

Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.