Montar el variador

Coloque adhesivos con indicaciones de seguridad

En el volumen de suministro del variador se incluyen etiquetas con indicaciones de peligro en alemán, francés, italiano, español y chino. La versión inglesa viene ya de fábrica colocada en el frontal. Si el idioma del país de uso de la máquina o el proceso no es inglés, proceda de la forma siguiente:

oSeleccione el adhesivo adecuado para el país de destino.

Al hacerlo, tenga en cuenta las directrices de seguridad del país correspondiente.

oColoque el adhesivo en el frontal de forma que quede visible.

Armario eléctrico

El armario eléctrico tiene que estar dimensionado de tal forma que dentro de él se pueden montar fijos todos los equipos y componentes, y que se pueden cablear conforme a CEM.

La ventilación del armario eléctrico debe ser suficiente para cumplir las condiciones ambientales indicadas para los equipos y componentes instalados en el armario eléctrico.

Instale y utilice este equipo en un armario eléctrico clasificado para su entorno previsto y protegido por un mecanismo de cierre con llave o herramientas.

Distancias de montaje, ventilación

Al seleccionar la posición del equipo en el armario de distribución tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

oMonte el equipo en posición vertical (±10°). Esto es necesario para la refrigeración del equipo.

oRespete las distancias mínimas de montaje para la refrigeración necesaria. Evite las acumulaciones térmicas.

oNo monte el equipo en las inmediaciones de fuentes de calor.

oNo monte el equipo sobre materiales inflamables ni en la cercanía de estos.

oEl aire de refrigeración del equipo no debe calentarse adicionalmente debido a la corriente de aire caliente de otros equipos o componentes.

oEl variador se desconecta en caso de servicio por encima de los límites térmicos (sobretemperatura).

Los cables de conexión del aparato se guían hacia arriba y hacia abajo. Para la circulación del aire y el tendido de los cables es preciso respetar las distancias mínimas.

Distancias de montaje y circulación de aire

G-SE-0056914.1.gif-high.gif

 

 

Espacio libre a

mm

(in)

≥100

(≥3,94)

Espacio libre b

mm

(in)

≥100

(≥3,94)

Espacio libre c

mm

(in)

≥60

(≥2,36)

Espacio libre d

mm

(in)

≥0

(≥0)

Montar el equipo

Podrá encontrar las medidas para los orificios de fijación en el capítulo Medidas.

Las superficies pintadas pueden aumentar la resistencia eléctrica o actuar como aislante. Antes de fijar el equipo a una placa de montaje pintada, elimine ampliamente la pintura en los puntos de montaje.