Datos generales de la etapa de potencia

Tensión de red: rango y tolerancia

Característica

Unidad

Valor

115/230 Vca monofásico

Vac

De 100 – 15 % a 120 + 10 %

De 200 – 15 % a 240 + 10 %

208/400/480 Vca trifásico

Vac

De 200 – 15 % a 240 + 10 %

De 380 – 15 % a 480 + 10 %

Frecuencia

Hz

De 50 – 5 % a 60 + 5 %

Característica

Unidad

Valor

Sobretensiones transitorias

 

Categoría de sobretensión III(1)

Tensión asignada entre fase y tierra

Vac

300

(1) En función de la altura de montaje, véase el capítulo Condiciones ambientales

Tipo de conexión a tierra

Característica

Valor

Red TT, red TN

Permitida

Sistema TI

En función de la versión de hardware:

≥RS 02: permitido(1)

<RS02: no permitido

Red triangular conectada a tierra

No permitida

(1) En función de la altura del montaje, véase el capítulo Condiciones ambientales.

Corriente de pérdidas

Característica

Unidad

Valor

Corriente de fuga (según IEC 60990, imagen 3)

mA

<30(1)

(1) Medida en redes con punto neutro conectado a tierra y sin filtro de red externo. Tenga en cuenta que un dispositivo de corriente residual de 30 mA puede activarse con tan solo 15 mA. Además fluye una corriente de fuga de alta frecuencia que no se toma en cuenta en la medición. La reacción a esto depende del tipo de dispositivo de corriente residual.

Corrientes armónicas e impedancia

Las corrientes armónicas dependen de la impedancia de la red de alimentación. Esto se expresa mediante la corriente de cortocircuito de la red. Si la red de alimentación presenta una corriente de cortocircuito mayor que la indicada en los datos técnicos del equipo, desconecte las inductancias de red. Encontrará inductancias de red adecuadas en el capítulo Accesorios y piezas de repuesto.

Monitorización de la corriente de salida permanente

El equipo supervisa la corriente de salida permanente. Si la corriente de salida permanente se supera de forma continua, el equipo regula la corriente de salida reduciéndola.

Frecuencia PWM de la etapa de potencia

La frecuencia PWM de la etapa de potencia está ajustada de forma fija.

Característica

Unidad

Valor

Frecuencia PWM de etapa de potencia

kHz

8

Motores permitidos

Pueden conectarse las siguientes familias de motores: BMH, BSH.

Al realizar la selección, tenga en cuenta el tipo y la magnitud de la tensión de red y la inductancia del motor.

En caso de utilizar un módulo de encoder, son posibles otros motores. Puede consultar las condiciones en el manual del módulo correspondiente.

Para consultar otros motores, diríjase a su persona de contacto de Schneider Electric.

Inductancia del motor

La inductancia mínima permitida del motor que va a conectarse depende del tipo de equipo y de la tensión nominal de red. Consulte el capítulo Datos de la etapa de potencia específicos del variador.

El valor de inductancia mínimo indicado limita la ondulación de corriente de la corriente de salida pico. Si el valor de inductancia del motor conectado es menor que el valor de inductancia mínimo indicado, el control de corriente puede verse afectado y activar la monitorización de la corriente de fase del motor.