Interpretación de los resultados del cálculo mecánico
El término cálculo mecánico en este manual hace referencia a la acción de calcular las fuerzas que se ejercen sobre un eje mecánico teniendo en cuenta las siguientes cantidades físicas:
oVelocidad
oPar
oInercia
Estas tres cantidades son valores clave para determinar el tamaño adecuado del accionamiento, el motor y el reductor de un eje determinado. Encontrará una introducción a este tema en el párrafo Información detallada en el paso 6 sobre Seleccionar una combinación adecuada de accionamiento, motor y reductor.
Motion Sizer muestra los resultados de los cálculos mecánicos:
oEn el cuadro de diálogo Selección de dispositivo.
oEn el editor de Resultados,incluidos los editores del diagrama de resultados (Par en la salida del engranaje, Pares de curvas características sobre velocidad de rotación y Par entre relación de transmisión).
oEn los mensajes creados por estos editores.
En este capítulo encontrará una introducción a la terminología que se utiliza en estas partes de Motion Sizer.
Este capítulo contiene los siguientes apartados:
oDefinición de términos relacionados con Aceleración, Velocidad y Par