HSCGetCapturedValue: devuelve el contenido de los registros de captura

Descripción de la función

Este bloque de funciones administrativas devuelve el contenido de un registro de captura.

Representación gráfica

 

G-RU-0010464.2.gif-high.gif

 

 

Representación IL y ST

Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.

Descripción de variables de E/S

En esta tabla se describen las variables de entrada:

Entradas

Tipo

Comentario

HSC_REF_IN

HSC_REF

Referencia al HSC.

No se debe cambiar durante la ejecución del bloque.

Execute

BOOL

En el flanco ascendente, inicia la ejecución del bloque de funciones.

En el flanco descendente, restablece las salidas del bloque de funciones cuando finaliza su ejecución.

CaptureNumber

BYTE

Índice del registro de captura:

opara Main type counter: siempre 0

En esta tabla se describen las variables de salida:

Salidas

Tipo

Comentario

HSC_REF_OUT

HSC_REF

Referencia al HSC.

Done

BOOL

TRUE indica que CaptureValue es válido.

La ejecución del bloque de funciones ha finalizado.

Busy

BOOL

TRUE = indica que la ejecución del bloque de funciones está en curso.

Error

BOOL

TRUE = indica que se ha detectado un error.

La ejecución del bloque de funciones ha finalizado.

ErrID

HSC_ERR_TYPE

Cuando Error es TRUE: tipo de error detectado.

CaptureValue

DINT

Cuando Done es TRUE: el valor del registro de la captura es válido.

NOTA: En caso de detectar un error, las variables toman el último valor capturado.

NOTA: Para obtener más información sobre los pins Done, Busy y Execution, consulte la Información general sobre la gestión de bloques de funciones.

Adición del bloque de funciones HSCGetCapturedValue

Paso

Descripción

1

Seleccione la ficha Bibliotecas en el Catálogo de software y haga clic en Bibliotecas.

Seleccione Controlador > HMISCU > HMISCU HSC > HSCGetCapturedValue de la lista y, a continuación, arrastre el elemento y suéltelo en la ventana POU.

2

Conecte la entrada HSC_REF_IN a la salida HSC_REF de HSC.