Identificación de componentes y funciones

Identificación de los componentes de HMISCU

G-SE-0021166.1.gif-high.gif

 

 

Componente

Descripción

A

Módulo de pantalla

B

Módulo posterior

C

Puerto USB (tipo A) (USB1)

D

Puerto USB (tipo mini-B) (USB2)

E1

Bloque de terminales de E/S 1

E2

Bloque de terminales de E/S 2

F

Conector de la fuente de alimentación de CC

G

Conector Ethernet

H

Enlace serie (RS-232C/485)

I

Conector CANopen

J

Bloqueo del botón amarillo

Identificación de los componentes del módulo posterior

G-SE-0021167.1.gif-high.gif

 

 

Componente

Descripción

B

Módulo posterior

C

Puerto USB (tipo A) (USB1)

D

Puerto USB (tipo mini-B) (USB2)

E1

Bloque de terminales de E/S 1

E2

Bloque de terminales de E/S 2

F

Conector de la fuente de alimentación de CC

G

Conector Ethernet

H

Enlace serie (RS-232C/485)

I

Conector CANopen

J

Bloqueo del botón amarillo