Acceso a nuevos controladores

Descripción general

Para acceder a un nuevo controlador, adapte la configuración de red del controlador a la red del PC de EcoStruxure Machine Expert. En este capítulo se ofrece un ejemplo paso a paso.

Ejemplo

En este ejemplo se indican los pasos para acceder a un LMC058 con dirección IP 192.168.1.33 desde un PC con la dirección IP 192.168.1.10 que reside en la subred 255.255.255.0.

Paso

Acción

1

Conecte el controlador directamente al PC que ejecuta EcoStruxure Machine Expert o a la red del PC mediante un cable Ethernet.

2

En EcoStruxure Machine Expert, abra la vista Configuración de comunicación del editor de dispositivos.

Resultado: el controlador LMC058 se incluirá en la lista.

G-SE-0069238.2.gif-high.gif

 

 

3

Para adaptar la configuración de comunicación del controlador, haga clic con el botón derecho en el controlador en la lista Configuración de comunicación y ejecute el comando Editar configuración de comunicación... en el menú contextual.

Resultado: se abrirá el cuadro de diálogo Editar configuración de comunicación.

4

En el cuadro de diálogo Editar configuración de comunicación, especifique una Dirección IP libre que esté disponible en su red.

Al configurar direcciones IP, consulte el mensaje de peligro que se muestra más abajo.

5

Haga clic en Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo Editar configuración de comunicación.

6

En la vista Configuración de comunicación, conecte con el controlador.

Al gestionar las direcciones IP, recuerde que cada dispositivo de la red requiere una dirección exclusiva. Si existen varios dispositivos con la misma dirección IP, puede producirse un funciona­miento imprevisto en la red y el equipo asociado.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oAsegúrese de que todos los dispositivos tengan direcciones exclusivas.

oSolicite su dirección IP al administrador del sistema.

oConfirme que la dirección IP del dispositivo es única antes de poner el sistema en funcionamiento.

oNo asigne la misma dirección IP a ningún otro equipo de la red.

oActualice la dirección IP después de clonar cualquier aplicación que incluya comunicaciones Ethernet a una dirección exclusiva.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Algunos controladores admiten un parámetro que ayuda a evitar que se acceda a ellos remotamente (parámetro RemoteCommunicationAccess de los controladores LMC •0•C).