Puntos de comprobación periódica

Entorno de funcionamiento

o¿La temperatura de funcionamiento está dentro del rango permitido? Consulte las Especifica­ciones ambientales, , , , .

o¿La humedad de funcionamiento está dentro del rango especificado? (De 10%RH a 90%RH, temperatura de bulbo seco de 39 °C [102,2 °F] o menos)

o¿Está la atmósfera de funcionamiento libre de gases corrosivos?

Cuando la unidad HMIGTO está dentro de un panel, el entorno se refiere al interior del panel.

Especificaciones eléctricas

¿Es adecuada la tensión de entrada?

oDe 100 Vca a 240 Vca 50/60 Hz

oDe 19,2 Vcc a 28,8 Vcc

Elementos relacionados

o¿Están conectados correctamente todos los cables de alimentación? ¿Hay algún cable suelto?

o¿Sujetan todos los soportes de montaje la unidad con seguridad?

o¿Presenta arañazos o restos de suciedad la junta de instalación?