Con la función Event_Latch, las entradas expertas incrustadas pueden configurarse como evento o como retención.
Adición de una función Event_Latch
Para añadir una función Event_Latch, realice los pasos que se indican en Añadir una función experta.
Configuración de la función Event_Latch
Para configurar la función Event_Latch, haga clic en ella:
Las entradas de Event_Latch se utilizan para habilitar E/S de eventos o de retención y son funciones simples que se añaden en DM72F0 o DM72F1 para las entradas 0 a 3.
Los parámetros de función de entrada de Event_Latch son los siguientes:
Parámetro |
Valor |
Descripción |
Condición |
---|---|---|---|
Modalidad |
Retención (valor predeterminado) |
La retención permite capturar y registrar pulsos entrantes con una duración más breve que el tiempo de ciclo del controlador. Cuando la entrada llega al estado 1, este estado se mantiene hasta que la tarea MAST lee la entrada. |
Utilice entradas con retención sólo en la tarea MAST. |
Evento |
La detección de eventos permite iniciar una tarea de eventos en el flanco. La "tarea externa" se puede activar mediante el flanco ascendente o el flanco descendente de la entrada, o bien mediante ambos (I0 a I3). |
El plazo máximo entre la transición de entrada y el inicio de la tarea de eventos es de 0,5 ms (excepto si se está ejecutando una tarea con una prioridad superior). |
|
Rebote (en ms) |
0,002 (predeterminado) 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2 4 |
El valor de filtrado reduce el efecto de rebote de una entrada del controlador. |
|
Flanco |
Ascendente (valor predeterminado) Descendente Ambos |
Define el reconocimiento de flancos cuando se selecciona la modalidad de evento. |
En la modalidad de retención, este parámetro está deshabilitado. |
NOTA: La elección de una entrada compatible con la función Run/Stop se realiza en la pantalla Configuración de E/S experta.