Módulo de E/S normal incorporado DI12DE

Introducción

El módulo de E/S normal incorporado DI12DE es un módulo con entradas digitales de 24 V CC con 12 entradas.

Ficha Configuración de E/S

En la tabla siguiente se describe la configuración de los parámetros del módulo:

Parámetro

Valor

Valor predeterminado

Unidad

Descripción

Filtro de entrada

De 0 a 250

10 (1 ms)

0,1 ms

Especifica el tiempo del filtro de las entradas digitales.

Ficha Asignación E/S

La ficha Asignación E/S permite definir variables y asignarles nombres. También estará disponible en esta ficha información adicional, como el direccionamiento topológico.

G-SE-0005439.3.gif-high.gif

 

 

Para ver más descripciones genéricas, consulte Descripción de la ficha Asignación de E/S.

En la tabla siguiente se describe la configuración de asignación E/S DI12DE:

Variable

 

Canal

Tipo

Valor predeterminado

Descripción

Entradas

DigitalInputs

UINT

-

Estado de todas las entradas (bits 13...16 = 0, no se utiliza)

 

DigitalInput00

BOOL

-

Estado de la entrada 0

...

...

DigitalInput11

Estado de la entrada 11