Para abrir el editor de dispositivos, haga doble clic en MyController en el árbol Dispositivos:
Ficha |
Descripción |
Restricción |
---|---|---|
Gestiona la conexión entre el PC y el controlador: opermite encontrar un controlador en una red, omuestra la lista de controladores disponibles, para que pueda conectarse al controlador seleccionado y gestionar la aplicación dentro del controlador, opermite identificar físicamente el controlador desde el editor de dispositivo, opermite modificar la configuración de comunicación del controlador. La lista de controladores se detecta a través de NetManage o a través de la ruta activa, según la configuración de comunicación. Para acceder a la Configuración de comunicación, haga clic en Proyecto > Configuración del proyecto en la barra de menús. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación (Configuración de comunicación). |
Sólo en modalidad online |
|
Aplicaciones |
Muestra la aplicación que se está ejecutando en el controlador y permite eliminar la aplicación del controlador. |
Sólo en modalidad online |
Administración de archivos entre el PC y el controlador. Sólo se puede ver un disco del Logic Controller a la vez a través de esta ficha. Cuando se inserta una tarjeta SD, este archivo muestra el contenido de la tarjeta SD. De lo contrario, esta ficha muestra el contenido del directorio /usr de la memoria flash interna del controlador. |
Sólo en modalidad online |
|
Registro |
Muestra el archivo de registro del controlador. |
Sólo en modalidad online |
Configuración de: onombre de aplicación oComportamiento de E/S en detención oopciones de ciclo de bus |
– |
|
Permite configurar los servicios online del controlador (RTC, identificación del dispositivo). |
Sólo en modalidad online |
|
Asignación E/S |
Asignación de los canales de entrada y salida de un dispositivo de E/S en variables de proyecto (aplicación). |
– |
Distribución de tareas |
Muestra una lista de E/S y sus asignaciones a las tareas. |
Sólo tras la compilación |
Usuarios y grupos |
La ficha Usuarios y grupos se proporciona para los dispositivos que admiten la administración de usuarios online. Permite configurar usuarios y grupos de derechos de acceso y asignárselos para controlar el acceso en proyectos de EcoStruxure Machine Expert y dispositivos en la modalidad online. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación. |
– |
Configuración del servidor OPC UA |
Muestra la ventana Configuración del servidor OPC UA. |
– |
Derechos de acceso |
La ficha Derechos de acceso se proporciona para los dispositivos que admiten la administración de usuarios online. Sirve para otorgar o denegar determinados permisos a los grupos de usuarios que haya definido; de esta forma, se definen los derechos de acceso de los usuarios a los archivos y los objetos (por ejemplo, una aplicación) en el controlador durante el tiempo de ejecución. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación. |
– |
Estado |
No se proporciona ninguna información. |
– |
Información |
Muestra información general sobre el dispositivo (nombre, descripción, fabricante, versión, imagen). |
– |