La lista de parámetros descritos en la tabla se puede leer o modificar mediante los bloques de funciones EXPERTGetParam o EXPERTSetParam.
NOTA: Los parámetros establecidos mediante el programa sobrescriben los valores de parámetros configurados en la ventana de configuración de HSC. Los parámetros de configuración iniciales se restauran tras un arranque en frío o en caliente.
En esta tabla se proporciona la lista de parámetros de EXPERT_PARAMETER_TYPE que se pueden leer o modificar mientras el programa está en ejecución:
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|
EXPERT_TIMEBASE |
EXPERT_TIMEBASE_TYPE Para obtener más información, consulte Tipo para HSC. |
Para obtener o establecer el valor Referencia de tiempo del HSC. |
EXPERT_PERIODMETER_RESOLUTION_TYPE |
EXPERT_PERIODMETER_RESOLUTION_TYPE Para obtener más información, consulte Tipo para HSC. |
Para leer o modificar dinámicamente la referencia de tiempo. |