La lista de parámetros descritos en la tabla se pueden leer o modificar mediante los bloques de funciones EXPERTGetParam o EXPERTSetParam.
NOTA: Los parámetros establecidos mediante el programa sobrescriben los valores de parámetros configurados en la ventana de configuración de HSC. Los parámetros de configuración iniciales se restauran tras un arranque en frío o en caliente.
En esta tabla se enumeran los parámetros de EXPERT_FREQMETER_PARAMETER_TYPE que se pueden leer o modificar mientras el programa está en ejecución:
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|
EXPERT_FREQMETER_PARAMETER_TYPE |
EXPERT_FREQMETER_PARAMETER_TYPE Para obtener más información, consulte Tipo para HSC. |
Para obtener o configurar las funciones expertas. |