El segmento DIN debe conectarse a una placa de conexiones conductora que esté conectada a una tierra de protección (PE).
En el canal de montaje de cada pieza del equipo de TM5 hay un contacto con resorte de metal. Cuando se montan de forma adecuada en un segmento DIN de metal, estos contactos proporcionan conexión con la conexión a tierra funcional (FE) para todo el sistema TM5.
Los componentes del Sistema TM5 están diseñados para el montaje en un segmento según IEC 60715.
Para cumplir las especificaciones de rendimiento del Sistema TM5, el hardware de montaje debe instalarse en las posiciones de los extremos y con aumentos máximos de 100 mm (3,94 pulg. ) a lo largo del segmento.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oCompruebe que el segmento DIN se haya instalado de forma segura con la tornillería de montaje en las posiciones de los extremos y a incrementos máximos de 100 mm (3,94 pulg.) a lo largo del segmento. oAsegúrese de que el segmento DIN está conectado a una placa de conexiones conductora, que está fijada a una toma a tierra protectora tal como se especifica en esta guía, y que cumple con la normativa local. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la figura siguiente se ilustran los requisitos de montaje para el segmento DIN:
El segmento DIN NSYSDR200D de perfil bajo se puede utilizar con el hardware de montaje de perfil bajo como tornillos de cabeza plana con agujeros de montaje avellanados.
NOTA: Si se utiliza el segmento DIN NSYSDR200D, asegúrese de que la parte saliente máxima de la cabeza del tornillo de fijación no supere 1,0 mm (0,039 pulg.) ) sobre la superficie interna del segmento DIN.