Instalación de E/S compactas

Introducción

Las E/S compactas siempre van precedidas de un controlador, una interfaz de bus de campo o una sección. El procedimiento de instalación de las E/S compactas corresponde a su instalación directa en un segmento DIN.

NOTA: Si ya se ha instalado y cableado el controlador, o si los conectores de la sección están precableados, asegúrese de desconectar la alimentación antes de intentar realizar estos procedimientos.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.

oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.

oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.

oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

AVISO

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

oMantenga los componentes electrónicos en su embalaje de protección hasta el momento de su montaje.

oNo toque los módulos fuera de la carcasa.

oAdopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Montaje de E/S compactas

En el procedimiento siguiente se describe la manera de montar las E/S compactas:

Paso

Descripción

1

Extraiga las E/S compactas del embalaje de protección. Compruebe que las E/S compactas no presenten daños mecánicos visibles.

2

Empuje hacia arriba las palancas de bloqueo. De este modo, se abre el mecanismo de bloqueo.

G-SE-0009107.2.gif-high.gif

 

 

3

Extraiga el bloque de terminales del componente de TM5 precedente (el último módulo incorporado del controlador o el último módulo de ampliación anterior a las E/S compactas).

NOTA: Recuerde reinstalar el bloque de terminales retirado tras la instalación de la sección.

Si ya está instalado, retire la placa de bloqueo derecha del componente de TM5 precedente.

4

Inserte las E/S compactas en las guías del componente de TM5 precedente, deslícelas en el segmento de montaje y fíjelas bien empujando hacia abajo las dos palancas de bloqueo.

G-SE-0009106.2.gif-high.gif

 

 

5

Instale la placa de bloqueo derecha.