Instalación de secciones

Introducción

El procedimiento de instalación de las secciones consiste en instalarlas y montarlas directamente en el segmento DIN:

1 Monte las bases de bus.

2 Inserte los módulos electrónicos.

3 Monte los bloques de terminales.

NOTA: Si ya se ha instalado y cableado el controlador o la interfaz de bus de campo, o si los conectores de sección están precableados, asegúrese de desconectar la alimentación antes de intentar realizar estos procedimientos.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.

oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.

oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.

oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

El procedimiento de instalación para la primera base de bus depende de si se trata de una configuración local, remota o distribuida.

AVISO

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

oMantenga los componentes electrónicos en su embalaje de protección hasta el momento de su montaje.

oNo toque los módulos fuera de la carcasa.

oAdopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Montaje de las bases de bus

En el siguiente procedimiento se explica cómo montar las bases de bus:

Paso

Descripción

1

Retire las bases de bus del embalaje de protección. Compruebe que las bases de bus no tengan daños mecánicos visibles.

2

Empuje hacia arriba la palanca de bloqueo en todas las bases de bus. De este modo, se abre el mecanismo de bloqueo.

3

Configuración local: Retire el bloque de terminales del último módulo del controlador incrustado.

Configuración remota: Vaya al paso siguiente.

Configuración distribuida: Extraiga el bloque de terminales del IPDM de la interfaz de bus de campo.

4

Configuración local:  Inserte la primera base de bus en las guías del controlador, deslice la base del bus hacia el segmento de montaje y asegúrela presionando la palanca hacia abajo.

Configuración remota: Cuelgue la primera base de bus en la posición deseada del segmento de montaje y cierre el mecanismo de bloqueo presionando hacia abajo la palanca.

Configuración distribuida:  Inserte la primera base de bus en las guías de base de bus de la interfaz de bus de campo, deslice la base de bus hacia el segmento de montaje y sujétela presionando la palanca hacia abajo.

5

Inserte la siguiente base de bus en las guías de la base de bus montada anteriormente.

G-SE-0001245.2.gif-high.gif

 

 

6

Deslice la base de bus contra el segmento de montaje y asegúrela presionando hacia abajo la palanca de bloqueo.

7

Según el plan de instalación, proceda de este modo con el resto de las bases de bus.

8

Si utiliza bases de bus con ajuste de dirección, asigne la dirección de la base de bus en este paso del procedimiento de instalación de las secciones.

NOTA: Recuerde reinstalar el bloque de terminales retirado tras la instalación de la sección.

Inserción de los módulos electrónicos

Una sección solo puede estar compuesta de un solo color. Por ejemplo, una base de bus gris solo debería montarse con un módulo electrónico gris y un bloque de bornes gris. Sin embargo, el color por sí solo no es suficiente para asegurar la compatibilidad; confirme siempre que la funcionalidad de los componentes de la sección coincide también.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

LOS COMPONENTES INCOMPATIBLES PROVOCAN DESCARGAS ELÉCTRICAS Y ARCOS ELÉCTRICOS

oNo asocie componentes de una sección que tengan colores distintos.

oConfirme siempre la compatibilidad de los componentes de secciones y los módulos antes de la instalación utilizando la tabla de asociaciones de este manual.

oVerifique que los bloques de terminales correctos (como mínimo, sus colores coinciden y tienen el número correcto de terminales) están instalados en los módulos electrónicos adecuados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

NOTA: Si el controlador o la interfaz de bus de campo ya está instalado y cableado y se está reemplazando un módulo electrónico existente, asegúrese de seguir las directrices de intercambio en caliente asociadas con los siguientes procedimientos.

En el siguiente procedimiento se explica cómo montar los módulos electrónicos:

Paso

Acción

1

Retire el módulo electrónico del embalaje de protección. Compruebe que el módulo electrónico no tenga daños mecánicos visibles.

2

Inserte el módulo electrónico en las guías de la base de bus.

G-SE-0001246.1.gif-high.gif

 

 

3

Presione el módulo electrónico directamente en la base de bus hasta que quede encajado.

G-SE-0001247.1.gif-high.gif

 

 

4

Según el plan de instalación, haga lo mismo con todos los módulos electrónicos.

Montaje de bloques de terminales

Una sección solo puede estar compuesta de un solo color. Por ejemplo, una base de bus gris solo debería montarse con un módulo electrónico gris y un bloque de bornes gris. Sin embargo, el color por sí solo no es suficiente para asegurar la compatibilidad; confirme siempre que la funcionalidad de los componentes de la sección coincide también.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

LOS COMPONENTES INCOMPATIBLES PROVOCAN DESCARGAS ELÉCTRICAS Y ARCOS ELÉCTRICOS

oNo asocie componentes de una sección que tengan colores distintos.

oConfirme siempre la compatibilidad de los componentes de secciones y los módulos antes de la instalación utilizando la tabla de asociaciones de este manual.

oVerifique que los bloques de terminales correctos (como mínimo, sus colores coinciden y tienen el número correcto de terminales) están instalados en los módulos electrónicos adecuados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Consulte la codificación del sistema TM5 para obtener ayuda acerca del etiquetado y la asociación.

En el siguiente procedimiento se explica cómo montar el bloque de terminales:

Paso

Acción

1

Cuelgue el borde inferior del bloque de terminales de su bisagra en la base de bus.

G-SE-0000463.1.gif-high.gif

 

 

2

Gire hacia arriba.

G-SE-0000464.1.gif-high.gif

 

 

3

Presione el bloque de terminales hasta que quede encajado en su sitio.

G-SE-0001244.1.gif-high.gif

 

 

4

Según el plan de instalación, haga lo mismo con todos los bloques de terminales.

Placa derecha de bloqueo de la base de bus

La placa derecha de bloqueo de la base de bus se conecta en la sección situada más a la derecha del controlador o el módulo de ampliación situado más a la derecha de la isla distribuida o de la configuración local y remota:

Paso

Acción

1

Extraiga el bloque de terminales situado más a la derecha del módulo de ampliación.

2

Desde la parte delantera, inserte la placa derecha de bloqueo de la base de bus en las guías de enclavamiento de la base de bus.

G-SE-0002030.1.gif-high.gif

 

 

3

Empújela hasta el final.

4

Sustituya el bloque de terminales situado más a la derecha del módulo de ampliación.

NOTA: El controlador se entrega con la placa derecha de bloqueo de la base de bus.

Placa izquierda de bloqueo de la base de bus

La placa izquierda de bloqueo de la base de bus se conecta en la primera sección (sección receptora) de las islas remotas:

Paso

Acción

1

Coloque la placa de bloqueo izquierda de la base de bus en la sección izquierda e insértela en las guías de enclavamiento del bloque de terminales.

G-SE-0002031.1.gif-high.gif

 

 

2

Deslice hacia delante la placa de bloqueo de la base de bus.