Configuración de E/S de DM72Fx
El editor DM72Fx permite configurar las E/S cuando no las utiliza una función experta.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haga doble clic en Experto > DM72Fx, en Dispositivos. |
2 |
Seleccione la ficha Configuración de E/S. |
El usuario puede configurar los parámetros siguientes:
Parámetro |
Valor |
Unidad |
Descripción |
Condición |
|
---|---|---|---|---|---|
Ix |
Filtro |
No 1,5 4 (predeterminado) 12 |
ms |
El valor de filtrado reduce el efecto de ruido de una entrada del controlador. |
Habilitado si una función experta no utiliza la entrada. |
Sincronización |
Sincronizado |
Sí: habilitado No: deshabilitado (predeterminado) |
– |
Minimiza la inestabilidad en las salidas retrasando la escritura en las salidas físicas hasta que comienza la operación de lectura de entradas de la siguiente Tarea de ciclo de bus. (La hora final de una tarea suele ser menos fácil de predecir que la hora inicial). |
– |
NOTA: Cuando las entradas se usan normalmente, puede filtrarlas el filtro del integrador (consulte Modicon M258 Logic Controller - Guía de hardware).
Cuando una función experta utiliza entradas (Event_Latch, HSC, PWM, etc.), se deshabilitan las líneas correspondientes y la función experta en cuestión sobrescribe el valor del filtro.
Cuando una función experta utiliza una salida, se ignora la configuración realizada a nivel de DM72Fx. La gestión de salidas depende de la configuración de las funciones expertas.
Al principio de cada tarea, las variables de memoria %I utilizadas para las entradas se actualizan a partir de la información física.
Al final de cada tarea, se actualizan los valores de las variables de memoria %Q utilizadas para las salidas.
Si Sincronizado está deshabilitado, la salida física se actualiza a partir del valor de la variable de memoria %Q al final de la tarea configurada como Tarea de ciclo de bus.
Si Sincronizado está habilitado, la salida física se actualiza a partir del valor de la variable de memoria %Q al principio de la Tarea de ciclo de bus posterior.
NOTA: El interés consiste en sincronizar la activación efectiva de la salida con el comando o el control de movimiento en la red.
Para obtener más información, en Tarea de ciclo de bus, consulte Ajustes PLC del controlador.
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haga doble clic en Experto > DM72Fx, en Dispositivos. |
2 |
Seleccione la ficha Asignación E/S. |
En la tabla siguiente se describe la configuración de la asignación de E/S de los módulos DM72Fx:
Canal |
Tipo |
Valor predeterminado |
Descripción |
||
---|---|---|---|---|---|
Entradas |
IB0 |
BYTE |
– |
Estado de todas las entradas (bit 7 = 0, no se utiliza) |
|
|
I0 |
BOOL |
– |
Estado de la entrada 0 |
|
... |
... |
||||
I6 |
Estado de la entrada 6 |
||||
IB1 |
BYTE |
– |
Byte de estado de todas las salidas (bits 1-7 = 0, no se utiliza) |
||
|
I0 |
BOOL |
– |
Bit de estado de todas las salidas: 0: Correcto 1: Salidas de sobrecarga o de cortocircuitos detectadas |
|
Salidas |
QB0 |
BYTE |
– |
Byte de comando de todas las salidas (bits 2-7 = 0, no se utiliza) |
|
|
Q0 |
BOOL |
TRUE FALSE |
Bit de comando de salida 0 |
|
Q1 |
Bit de comando de la salida 1 |
||||
QB1 |
BYTE |
– |
Byte de comando de restablecimiento de salida (bits 1-7 = 0, no se utiliza) |
||
|
Q0 |
BOOL |
TRUE FALSE |
El usuario puede asociar variables con entradas y salidas indicadas.
Para obtener más información,, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.
El parámetro de la tarea de ciclo del bus permite definir una tarea específica para E/S expertas DM72Fx . Si se selecciona Emplear configuración de ciclo del bus de orden superior (valor predeterminado), se usará el parámetro de la tarea de ciclo del bus establecido en Ajustes PLC del controlador.
Para adjuntar una tarea específica, seleccione la que desee en la lista de selección. La lista proporciona las tareas actualmente definidas.
NOTA: Una tarea de ciclo es la mejor opción para la tarea de ciclo de bus de E/S experta.