Adición de una función experta
Todos los módulos expertos DM72F• admiten funciones expertas. Las funciones expertas se definen como simples o complejas. Sólo se puede configurar un tipo por módulo:
oFunciones simples:
oContador de alta velocidad simple
oE/S de Event_Latch
oFunciones complejas:
oContador de alta velocidad principal
oGenerador de frecuencias (FreqGen)
oModulación de ancho de pulsos (PWM)
Cuando una función experta no utiliza una E/S, se puede utilizar como E/S normal.
NOTA:
oCuando se utiliza una entrada normal como Run/Stop, no la puede utilizar una función experta.
oCuando se utiliza una salida normal como Alarm, no la puede utilizar una función experta.
Para obtener más información, consulte Configuración de E/S experta incorporada.
Adición de una función experta
Para añadir una función experta (Event_Latch, HSC, PWM o FG) a su controlador, seleccione la que desee en el Catálogo de hardware, arrástrela hasta Dispositivos y suéltela en uno de los nodos resaltados.
Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:
• Uso del método de arrastrar y colocar
• Uso del menú contextual o el botón Más
Para añadir una función de codificador, seleccione el Codificador estándar en el Catálogo de hardware, arrástrelo hacia Dispositivos y suéltelo en uno de los nodos resaltados.
Se pueden añadir las siguientes funciones expertas:
Función |
Descripción |
Consulte... |
---|---|---|
Event_Latch |
Con la función Event_Latch, las entradas expertas incrustadas pueden configurarse como evento o como retención. |
|
HSC |
Las funciones HSC pueden ejecutar el conteo rápido de pulsos a partir de sensores, codificadores, conmutadores, etc. conectados a entradas rápidas dedicadas. |
|
PWM Generador de frecuencias |
La función PWM genera una señal de onda cuadrada en canales de salida dedicados con un ciclo de servicio variable. La función Generador de frecuencias genera una señal de onda cuadrada en canales de salida dedicados con un ciclo de servicio fijo (50 %). |
|
Encóder |
El objetivo de esta función es conectar un codificador para adquirir una posición. Esta función se puede instalar en una interfaz de E/S experta incorporada y sólo admite un codificador incremental. Se puede configurar un eje lineal o rotatorio. |
Asignación de funciones expertas
Asignación de funciones expertas según la interfaz (las columnas se excluyen mutuamente):
Interfaz I/F |
Funciones expertas |
||||
---|---|---|---|---|---|
Funciones simples: oE/S rápida: evento o retención oHSC simple |
HSC_Main |
Encóder |
PWM |
Generador de frecuencias |
|
DM72F0 |
Hasta 4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
DM72F1 |
Hasta 4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Para obtener más información, consulte Asignación de E/S experta.
E/S de función experta en E/S normal
E/S de función experta en E/S normal:
oLas entradas se pueden leer mediante el estándar de variable de memoria aunque estén configuradas en una función experta.
oUna entrada no se puede configurar en una función experta si ya se ha configurado como Run/Stop.
oUna salida no se puede configurar en una función experta si ya se ha configurado como Alarm.
o%Q no afectará a la salida refleja.
oLa gestión de cortocircuitos se aplicará igualmente a todas las salidas. El estado de las salidas está disponible.
oTodas las E/S no utilizadas por funciones expertas están disponibles como una E/S rápida o normal.
Cuando se usan entradas en funciones expertas (Latch, HSC…), el filtro del integrador se sustituye por el filtro antirrebote (consulte Modicon M258 Logic Controller - Guía de hardware). El valor del filtro se configurará en la pantalla de la función experta.