Presentación de TM262M25MESS8T

Descripción general

El Motion Controller TM262M25MESS8T dispone de los siguientes elementos:

o4 entradas digitales rápidas

o4 salidas digitales rápidas (común positivo)

oPuertos de comunicación:

o1 puerto de línea serie

o1 puerto de programación USB mini-B

o2 puertos conmutados Ethernet

o1 puerto Ethernet para el bus de campo con interfaz Sercos

oInterfaz de codificador (SSI/incremental)

Descripción

En la siguiente figura se muestran los distintos componentes del Motion Controller TM262M25MESS8T:

G-SE-0073637.3.gif-high.gif

 

 

G-SE-0067262.1.gif-high.gif

 

 

Número

Descripción

Consulte

1

Slot para tarjeta SD

Tarjeta SD

2

Puerto de programación USB mini-B para la conexión de terminales a un PC de programación (EcoStruxure Machine Expert)

Puerto de programación USB mini-B

3

Puerto de línea serie/tipo RJ45 (RS-232 o RS-485)

Línea serie

4

Conector de terminales de entradas/salidas

Entradas digitales incrustadas

Salidas digitales incrustadas

5

Conector de bus TM3

Módulos de ampliación TM3

6

Indicadores LED de estado de E/S

Indicadores LED de estado de las entradas rápidas

Indicadores LED de estado de las salidas rápidas

7

Conector del codificador

Interfaz de codificador

8

Bloqueo de clip para riel DIN (segmento DIN) de 35 mm (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.)

Instalar y desinstalar el controlador con ampliaciones

9-1

Conector de terminales de relé de alarma

Relé de alarma

9-2

Fuente de alimentación de 24 V CC

Cableado y características de la fuente de alimentación de CC

9-3

Conexión a tierra funcional (FE)

Conexión a tierra del M262 Logic/Motion Controller

10

Interruptor Ejecutar/detener

Run/Stop

11

Conmutador de puerto dual Ethernet

Puerto Ethernet 2

13

Puerto Ethernet 1/Sercos

Puerto Ethernet 1

14

Indicadores LED de estado

Consulte a continuación

15

Conector de bus TMS

Módulos de ampliación TMS

16

Cubierta de protección (para slot de tarjeta SD y puerto de programación USB mini-B)

-

17

Gancho de sujeción (bloqueo opcional no incluido)

-

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

G-SE-0060938.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado del sistema:

Etiqueta

Tipo de función

Color

Estado

Descripción

PWR

Alimentación

Verde/rojo

Verde DESACTIVADO/rojo DESACTIVADO

Indica que se quita la alimentación.

Verde ACTIVADO/rojo DESACTIVADO

indica que se aplica alimentación, funcionamiento normal.

Verde ACTIVADO/rojo 1 parpadeo

Se ha detectado una temperatura de funcionamiento interna elevada. Tome las medidas adecuadas para reducir la temperatura.

Verde ACTIVADO/rojo 2 parpadeos

Se ha detectado un error en la alimentación de TM3.

Verde ACTIVADO/rojo 3 parpadeos

Se ha detectado un error en la alimentación de TMS.

Verde ACTIVADO/rojo 4 parpadeos

Se ha detectado un error en la alimentación de la línea serie.

RUN

Estado del equipo

Verde

Encendido

Indica que el controlador está ejecutando una aplicación válida.

Parpadeo regular

Indica que el controlador está ejecutando una aplicación válida que está detenida.

Un parpadeo

Indica que el controlador está ejecutando una aplicación válida que está detenida en un punto de interrupción.

DESACTIVADO

Indica que el controlador no contiene una aplicación válida.

ERR

Error interno

Rojo

Encendido

Indica que se ha detectado un error en el funcionamiento del sistema. El indicador RUN parpadea para indicar que la aplicación está detenida.

Parpadeo rápido

Indica que el controlador ha detectado un error del firmware o del hardware.

Parpadeo regular

Indica que se ha detectado un error menor (RUN encendido o parpadeo) o bien que no se ha detectado ninguna aplicación (RUN apagado).

FSP

Parada forzada

Rojo

Encendido

Indica que el interruptor Run/Stop o la entrada Run/Stop se ha activado para forzar el estado STOPPED (detenido) del controlador.

Parpadeo regular

Indica que se está forzando al menos una variable de aplicación.

I/O

Error de E/S

Rojo

Encendido

Indica que se han detectado errores en las E/S o en el módulo de ampliación. En las variables de sistema i_lwSystemFault_1 y i_lwSystemFault_2, así como la ficha Diagnóstico del sitio web del controlador, encontrará más información sobre el error detectado.

SD

Acceso para tarjeta SD

Verde

ACTIVADO

Indica que hay una actualización de firmware en curso.

Verde

Parpadeo regular

Indica que hay una actualización de firmware o una ejecución de secuencia de comandos en curso.

Amarillo

ACTIVADO

Indica que se ha producido un error de actualización de firmware o ejecución de secuencia de comandos.

Amarillo

Parpadeo regular

Indica que se está accediendo a la tarjeta SD (ejecución de script en curso).

-

Apagado

Sin actividad de la tarjeta SD.

SL

Línea serie

Amarillo

Parpadeo rápido

Indica comunicación en la línea serie.

DESACTIVADO

Indica que no existe comunicación serie.

ETH.1

ETH.2

Estado de puertos Ethernet

Verde

Encendido

Indica que el puerto Ethernet está conectado y que la dirección IP está definida.

3 parpadeos

Indica que el puerto Ethernet no está conectado.

4 parpadeos

Se ha detectado un conflicto de direcciones. Indica que la dirección IP configurada ya se está utilizando.

5 parpadeos

Indica que la dirección es la dirección predeterminada. El módulo está esperando una secuencia BOOTP o DHCP.

6 parpadeos

Indica que la dirección IP configurada no es válida. Se está utilizando la dirección IP predeterminada.

DESACTIVADO

Indica que el puerto Ethernet no está configurado.

MS

Estado de la interfaz del controlador EtherNet/IP

Rojo

ACTIVADO

Indica que se ha detectado un error irrecuperable.

Parpadeo regular

Indica que se ha detectado un error recuperable.

Verde

ACTIVADO

Indica que la interfaz del controlador está funcionando con normalidad.

Parpadeo regular

Indica que la configuración falta, está incompleta o es incorrecta.

Rojo/verde

Parpadeo regular

Indica que se ha detectado un error.

-

Apagado

Indica que el controlador está apagado.

NS

Estado de la red EtherNet/IP

Rojo

ACTIVADO

Indica que se ha agotado el tiempo de espera de una o más conexiones o que un error impide las comunicaciones de red (dirección IP duplicada o bus apagado)

Parpadeo regular

Indica que se ha detectado un error recuperable, por ejemplo, que se ha agotado el tiempo de espera de una o más conexiones.

Verde

ACTIVADO

Indica que la interfaz del controlador está funcionando con normalidad y que se han establecido las conexiones de red.

Parpadeo regular

Indica que la interfaz del controlador está funcionando con normalidad, pero que no se han establecido conexiones de red o que la configuración de red falta, está incompleta o es incorrecta.

Rojo/verde

Parpadeo regular

Indica que se ha detectado un error.

-

Apagado

Indica que el controlador está apagado.

S3

Estado del maestro Sercos 3

-

Apagado

No hay comunicación de Sercos 3.

Naranja

Encendido

Inicialización de Sercos 3 (incremento de fase) en curso.

Verde

Encendido

Sercos 3 operativo.

Rojo

Encendido

Error de Sercos 3.

En el siguiente diagrama de tiempos se muestra la diferencia entre el parpadeo rápido, el parpadeo normal y el parpadeo simple:

G-SE-0075475.1.gif-high.gif

 

 

Dimensiones

En la figura siguiente se muestran las dimensiones externas del Motion Controller TM262M25MESS8T:

G-SE-0074234.1.gif-high.gif

 

 

Peso

670 g