Derechos de usuario

Introducción

Las fichas Usuarios y grupos y Derecho de acceso permiten gestionar las cuentas de usuario, los grupos de derechos de acceso de usuario, y los derechos de acceso asociados, para controlar el acceso a proyectos. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.

Nombres de usuario y contraseñas

El nombre de usuario y la contraseña se establecen de manera predeterminada. Se deben activar y se pueden restablecer a sus valores originales.

En esta tabla se describe cómo iniciar sesión:

Servidor/Característica

Primera conexión

Inicio de sesión/Contraseña

Derechos de usuario

Inicio de sesión/Contraseña

Conexión tras restablecimiento de valores predeterminados

Inicio de sesión/Contraseña

EcoStruxure Machine Expert

Administrator / Administrator

Administrator / contraseña configurada

Administrator/Administrator

HTTP

No se puede iniciar sesión

Administrator/contraseña configurada

No se puede iniciar sesión

FTP

No se puede iniciar sesión

Administrator/contraseña configurada

No se puede iniciar sesión

OPC-UA

No se puede iniciar sesión

Administrator/contraseña configurada

No se puede iniciar sesión

Característica Cambiar el nombre de dispositivo

No se puede iniciar sesión

Administrator/contraseña configurada

No se puede iniciar sesión

Warning_Color.gifADVERTENCIA

ACCESO NO AUTORIZADO A DATOS O APLICACIONES

oUtilice los derechos de usuario para proteger el acceso a los servidores FTP/web/OPC-UA.

oSi deshabilita los derechos de usuario, deshabilite los servidores para evitar cualquier acceso no deseado o no autorizado a sus datos o aplicaciones.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: El inicio de sesión anónimo se puede restaurar quitando los derechos de usuario en la página User Management del servidor web.

NOTA: El controlador solo admite caracteres ASCII para el inicio de sesión y la contraseña.

Usuarios y grupos predeterminados

De forma predeterminada se establecen un usuario y dos grupos:

oUsuario: Administrator

oGrupos: Administrator y Everyone

Derechos de acceso

Puede otorgar Derechos de acceso a grupos.

Puede permitir las operaciones siguientes mediante los derechos de usuario:

oVIEW

oMODIFY

oEXECUTE

oADD_REMOVE

Solución de problemas

La única manera de acceder a un controlador con derechos de acceso de usuario habilitados y del que no se dispone de las contraseñas es realizar una operación de actualización del firmware. Esta eliminación de derechos de usuario solo puede realizarse con una tarjeta SD para actualizar el firmware del controlador. Además, puede eliminar los derechos de usuario del controlador ejecutando una secuencia de comandos (consulte Restablecer los valores predeterminados de los derechos de usuario). Mediante esta acción se elimina la aplicación existente de la memoria del controlador, pero se restaura la capacidad de acceder al controlador.