TM2AMI2LT

Introducción

Este módulo de ampliación es un módulo de entradas de termoelemento de 2 puntos con un bloque de terminales.

Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2AMI2LT.

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Ficha Configuración de E/S

En esta tabla, podrá configurar el módulo como módulo opcional y configurar las entradas.

G-RU-0010498.6.gif-high.gif

 

 

Para cada entrada, puede definir:

Parámetro

Rango

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Sin utilizar

Termoelemento K

Termoelemento J

Termoelemento T

Sin utilizar

Identifica la modalidad del canal.

Ámbito

Normal

Personalizado

Centígrados (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Normal

Identifica el rango de valores del canal.

Mínimo

Normal

0

0

Especifica el límite de medida inferior.

Centígrados (0,1 °C)

Consulte la tabla siguiente.

Consulte la tabla siguiente.

Fahrenheit (0,1 °F)

Personalizado

De -32768 a 32767

-32768

Máximo

Normal

4095

4095

Especifica el límite de medida superior.

Centígrados (0,1 °C)

Consulte la tabla siguiente.

Consulte la tabla siguiente.

Fahrenheit (0,1 °F)

Personalizado

De -32768 a 32767

32767

Ámbito

Normal

Centígrados (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Termoelemento K

0

4095

-2700

13700

-4540

24980

Termoelemento J

0

4095

-2000

7600

-3280

14000

Termoelemento T

0

4095

-2700

4000

-4540

7520

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Configuración de E/S.

Ficha Asignación E/S

Identifica las direcciones de cada entrada y el nombre del canal:

G-SE-0005247.2.gif-high.gif

 

 

Canal

Tipo

Descripción

IW0

INT

Valor actual de la entrada 0

IW1

INT

Valor actual de la entrada 1

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.