Este módulo de ampliación es un módulo de entrada de 8 puntos, temperatura, con un bloque de terminales.
Para obtener más información sobre hardware, consulte TM2ARI8HT.
Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
La temperatura (Tm) varía con respecto a la resistencia (r) de acuerdo con la ecuación siguiente:
Donde:
oTm = temperatura que ha medido la sonda, en grados Kelvin
or = valor físico de la resistencia en ohmnios
oR = resistencia de referencia en ohmnios a una temperatura T
oT = temperatura de referencia en Kelvin
oB = sensibilidad de la sonda NTC en Kelvin
R, T y B deben ser mayores que o iguales a 1.
Si la resistencia se selecciona como unidad, el valor que se muestra es igual a la resistencia de la sonda.
NOTA: 25 °C = 77 °F = 298,15 K
En la tabla se muestra el valor de lectura según el valor de la resistencia:
Valor de resistencia |
Valor de lectura |
---|---|
Inferior al umbral bajo |
1 |
Entre el umbral |
2 |
Superior al umbral alto |
4 |
En esta tabla, podrá configurar el módulo como módulo opcional y configurar las entradas.
Para cada entrada, puede definir:
Parámetro |
Rango |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Sin utilizar NTC PTC |
Sin utilizar |
Identifica la modalidad del canal. |
|
Ámbito |
Normal Personalizado Resistencia (ohmios) Centígrados (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) |
Normal para el tipo NTC Resistencia (ohmios) para el tipo PTC |
Identifica el rango de valores del canal. |
|
Mínimo |
Normal |
0 |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
Personalizado |
De -32768 a 32767 |
-32768 |
||
Máximo |
Normal |
1023 |
1023 |
Especifica el límite de medida superior. |
Personalizado |
De -32768 a 32767 |
32767 |
||
Rref (se utiliza solo con la sonda NTC) |
De 1 a 65535 |
330 |
Resistencia de referencia en ohmios a una temperatura Tref |
|
Tref (se utiliza solo con la sonda NTC) |
De 1 a 65000 |
29815 |
Valor de temperatura de referencia en Kelvin (0,01 K) |
|
Beta (se utiliza solo con la sonda NTC) |
De 1 a 32767 |
3569 |
Sensibilidad de la sonda NTC en Kelvin (0,01 K) |
|
Umbral alto (se utiliza solo con la sonda PTC) |
De 100 a 10000 |
3100 |
Umbral de activación |
|
Umbral bajo (se utiliza solo con la sonda PTC) |
De 100 a 10000 |
1500 |
Umbral de reactivación |
Ámbito |
Resistencia (ohmios) |
Centígrados (0,1 °C) |
Fahrenheit (0,1 °F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo |
Máximo |
Mínimo |
Máximo |
Mínimo |
Máximo |
|
NTC |
100 |
10000 |
-789 |
2114 |
-1101 |
4125 |
PTC |
100 |
10000 |
- |
- |
- |
- |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Configuración de E/S.
Identifica las direcciones de cada entrada y el nombre del canal:
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|
IW0 |
INT |
Valor actual de la entrada 0 |
... |
... |
... |
IW7 |
INT |
Valor actual de la entrada 7 |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.