TM2DDO16TK

Introducción

Este módulo de ampliación es un módulo de común positivo de transistor de salida de 16 puntos con un conector HE10.

Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2DDO16TK.

Ficha Asignación E/S

En esta tabla se identifican las direcciones de cada salida y el nombre del canal.

G-RU-0010610.6.gif-high.gif

 

 

Canal

Tipo

Valor predeterminado

Descripción

QW0

WORD

-

Byte de comando de todas las salidas

Q0

BOOL

-

TRUE

FALSE

Bit de comando de salida 0

...

...

Q15

Bit de comando de salida 15

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Ficha Configuración de E/S

En esta ficha, podrá configurar el módulo como módulo opcional:

G-SE-0076055.2.gif-high.gif

 

 

Si el módulo se encuentra conectado a un dispositivo distribuido, podrá configurar el comporta­miento de retorno.