Este módulo de ampliación es un módulo de común positivo de transistor de salida de 32 puntos con un conector HE10.
Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2DDO32TK.
En esta tabla se identifican las direcciones de cada salida y el nombre del canal.
Canal |
Tipo |
Valor predeterminado |
Descripción |
---|---|---|---|
QD0 |
DWORD |
- |
Byte de comando de todas las salidas |
Q0 |
BOOL |
- TRUE FALSE |
Bit de comando de salida 0 |
... |
... |
||
Q31 |
Bit de comando de salida 31 |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.
En esta ficha, podrá configurar el módulo como módulo opcional:
Si el módulo se encuentra conectado a un dispositivo distribuido, podrá configurar el comportamiento de retorno.