Este módulo de ampliación es un módulo de entradas de 4 puntos/salidas de 4 puntos con un bloque de terminales.
Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2DMM8DRT.
En esta tabla se identifican las direcciones de cada entrada y salida con el nombre del canal.
Canal |
Tipo |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
Entradas |
IB0 |
BYTE |
- |
Estado de todas las entradas |
I0 |
BOOL |
- |
Estado de la entrada 0 |
|
... |
... |
|||
I3 |
Estado de la entrada 3 |
|||
Salidas |
QB0 |
BYTE |
- |
Byte de comando de todas las salidas |
Q0 |
BOOL |
- TRUE FALSE |
Bit de comando de salida 0 |
|
... |
... |
|||
Q3 |
Bit de comando de salida 3 |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.
En esta ficha, podrá configurar el módulo como módulo opcional:
Si el módulo se encuentra conectado a un dispositivo distribuido, podrá configurar el comportamiento de retorno.