TM2DAI8DT

Introducción

Este módulo de ampliación es un módulo de entradas 120 V CA de 8 puntos con un bloque de terminales.

Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2DAI8DT.

Ficha Asignación E/S

En esta tabla se identifican las direcciones de cada entrada y el nombre del canal.

G-RU-0010594.7.gif-high.gif

 

 

Canal

Tipo

Descripción

IB0

BYTE

Estado de todas las entradas

I0

BOOL

Estado de la entrada 0

...

...

I7

Estado de la entrada 7

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Ficha Configuración de E/S

En esta ficha, podrá configurar el módulo como módulo opcional:

G-SE-0069178.1.gif-high.gif