Este módulo de ampliación es un módulo de común negativo de transistor de 8 puntos con un bloque de terminales.
Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2DDO8UT.
En esta tabla se identifican las direcciones de cada salida y el nombre del canal.
Canal |
Tipo |
Valor predeterminado |
Descripción |
---|---|---|---|
QB0 |
BYTE |
- |
Byte de comando de todas las salidas |
Q0 |
BOOL |
- TRUE FALSE |
Bit de comando de salida 0 |
... |
... |
||
Q7 |
Bit de comando de salida 7 |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.
En esta ficha, podrá configurar el módulo como módulo opcional:
Si el módulo se encuentra conectado a un dispositivo distribuido, podrá configurar el comportamiento de retorno.