El Acoplador de bus TM3 admite un servidor web, el cual permite acceder fácilmente a información como datos de configuración, estado del módulo, datos de E/S, estadísticas de red o información de diagnóstico. Para acceder a toda esta información esencial, tan solo necesita un navegador web.
Además, el servidor web permite supervisar esta información, la red del acoplador de bus y las E/S de manera remota.
El acceso al servidor web se realiza mediante HTTPS (conexiones seguras). No es compatible con HTTP (conexiones no seguras).
Puede accederse al servidor web a través del puerto USB del acoplador de bus. Puede utilizar las páginas del servidor web para la configuración y el control, así como para el diagnóstico y la supervisión de aplicaciones. Estas páginas están listas para su utilización con un navegador, sin necesidad de configuración ni programación.
Cualquier PC con un puerto USB (host) o se puede conectar al servidor web a través de un navegador web.
Se puede acceder al servidor web a través de los navegadores web que se indican a continuación:
oMicrosoft Internet Explorer (versión ≥11)
oGoogle Chrome (versión ≥71)
oMozilla Firefox (versión ≥64)
oMicrosoft Edge (versión ≥42)
El servidor web permite supervisar un acoplador de bus y su aplicación de manera remota, así como realizar diversas actividades de mantenimiento, incluidas las modificaciones de datos y parámetros de configuración. Se debe tener cuidado para garantizar que el entorno físico inmediato de la máquina y el proceso esté en un estado que no entrañe riesgos para la seguridad de las personas o las propiedades antes de ejercer el control remotamente.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oDefina una contraseña segura para el servidor web y no permita que personas no autorizadas o sin la calificación adecuada usen esta función. oAsegúrese de que haya un observador local competente y cualificado presente cuando se maneje el controlador desde una ubicación remota. oDebe tener una comprensión completa de la aplicación y la máquina/el proceso que está controlando antes de intentar ajustar datos, detener una aplicación que se está ejecutando o iniciar el controlador remotamente. oTome las precauciones necesarias para asegurarse de que está manejando el controlador deseado. Para ello, tenga documentación de identificación clara en la aplicación del controlador y su conexión remota. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA: El servidor web sólo debe usarlo personal autorizado y cualificado. Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la construcción y el funcionamiento de la máquina y el proceso controlado por la aplicación y su instalación, y que se ha formado en materia de seguridad para reconocer y evitar los peligros existentes. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de esta función.
Las cuentas de usuario del servidor web se pueden administrar en MANTENIMIENTO/Cuentas de usuario.
Para acceder al servidor web, asegúrese de que el conmutador rotativo se encuentre en la posición de ajuste de dirección. Para obtener más información acerca del ajuste de la dirección, consulte la guía Acoplador de bus Modicon TM3 - Guía de hardware, Establecimiento de la dirección CANopen.
De manera predeterminada, el nombre de usuario es Administrator y la contraseña es Administrator. La primera vez que se inicie sesión se debe cambiar la contraseña.
|
ACCESO NO AUTORIZADO A DATOS |
oEvite la exposición del dispositivo o la red del dispositivo a las redes públicas e Internet en la medida de lo posible. oCambie inmediatamente la contraseña predeterminada por una contraseña nueva y segura. oNo distribuya las contraseñas a personal no autorizado o no cualificado. oRestrinja el acceso a personal no autorizado. oUtilice capas de seguridad adicionales como VPN para el acceso remoto e instale mecanismos cortafuegos. oValide la eficacia de estas medidas periódica y frecuentemente. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA: Una contraseña segura es aquella que no se ha compartido con personal no autorizado ni facilitado a personal no autorizado y que no contiene información personal u obvia. Además, una combinación de mayúsculas, minúsculas y números ofrece más seguridad. Debe elegir una contraseña con diez caracteres como mínimo.
Restablecimiento de la contraseña
Para restablecer la contraseña:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conéctese al acoplador de bus mediante el puerto USB. |
2 |
Abra el navegador. |
3 |
Introduzca la dirección IP 90.0.0.1. |
4 |
Desplace la posición de cualquier conmutador rotativo a cualquier otra posición. Resultado: ERR El indicador LED parpadea en color rojo. Aparece el botón Restaurar cuentas de usuario. |
5 |
Haga clic en Restaurar cuentas de usuario. |
6 |
Desplace el conmutador rotativo desde la posición modificada a su posición anterior. Resultado: El botón Restaurar cuentas de usuario deja de aparecer. |
La página de inicio de sesión es el punto de entrada para autenticarse en el servidor web. El certificado debe validarse. Para acceder a la página de inicio de sesión en el sitio web mostrada en la siguiente ilustración, escriba en su navegador la dirección IP 90.0.0.1. Para iniciar sesión en el servidor web, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Inicio de sesión.
El servidor web contiene las siguientes páginas:
NOTA: El tiempo de espera de sesión para cada inicio de sesión es de diez minutos. Cuando no se realiza ninguna acción después de iniciar sesión, aparece la página de inicio si se pulsa algún botón. Es necesario volver a iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña para acceder a las páginas web.
INICIO/Descripción general del equipo
La página de INICIO muestra los detalles del producto del Acoplador de bus TM3.
La sección Identificación de la página de INICIO consta de:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Identificación |
|
ID del proveedor |
ID del fabricante del acoplador de bus |
Nombre del proveedor |
Nombre del proveedor del acoplador de bus |
ID de producto |
ID de producto del acoplador de bus |
Nombre del producto |
Nombre de producto del acoplador de bus |
Referencia de producto |
Referencia de producto del acoplador de bus |
Número de serie |
Número de serie del acoplador de bus |
Ubicar dispositivo |
Haga clic en el botón para ubicar el acoplador de bus. Los LED del acoplador de bus parpadean en rojo durante unos segundos. |
La página de DIAGNÓSTICO muestra el estado del acoplador de bus.
La página de DIAGNÓSTICO contiene las siguientes subpáginas:
La sección Estado muestra detalles sobre el estado del acoplador de bus:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Estado |
|
Causa de última parada |
Muestra la causa de la última parada del acoplador de bus. |
Puerto USB |
Indica si hay un cable USB conectado al acoplador de bus. |
Modalidad de funcionamiento |
Muestra una de las siguientes modalidades de funcionamiento del acoplador de bus: oInactivo oCANopen oInterfaz web oActualización de firmware en curso oTiempo de espera |
Estado de configuración |
Muestra uno de los siguientes estados de configuración del acoplador de bus: oSin configurar oConfigurado |
La sección Configuración muestra el estado de la conexión CANopen:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Velocidad de bits (Kbits/s) |
Velocidad de transmisión actual en kilobits por segundo. |
ID de nodo |
Dirección de esclavo del acoplador de bus. |
En la sección Estadística se muestran el estado actual y los mensajes de error más recientes del acoplador de bus:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Estado del dispositivo |
Estado actual de CANopen del acoplador de bus. |
Error más reciente |
Últimos 10 códigos de error de EMCY emitidos por el acoplador de bus. Los errores más recientes se muestran en la parte superior. Marca de tiempo en segundos desde el arranque. |
La página de SUPERVISIÓN muestra los módulos de ampliación que están conectados al Acoplador de bus TM3.
Página SUPERVISIÓN sin módulos detectados:
Página SUPERVISIÓN con módulos y detalles:
1 Monitoring del bus
2 Módulo seleccionado
3 Botón Reconcile
4 Detalles del módulo
La página SUPERVISIÓN muestra y describe todos los módulos detectados por el acoplador de bus y permite:
oVer el estado del módulo seleccionado (en ejecución o no en ejecución) y el protocolo utilizado.
oLeer el valor de una entrada o una salida.
oForzar un valor en una salida haciendo clic en Forzar.
oIdentificar un módulo haciendo clic en Resolver.
Elemento |
Descripción |
---|---|
Detectar |
Permite detectar los módulos conectados al acoplador de bus. |
Tomar propiedad del bus Liberar propiedad de bus |
Reserva el bus para permitir forzar las salidas del módulo. Se puede hacer clic en el botón cuando el acoplador de bus está configurado y no controlado por un controlador. Resultado: Se le notifica que el acoplador de bus de E/S se controlará mediante la interfaz web cuando se encuentre en el estado Tomar propiedad del bus. Se pueden editar los valores de salida. Haga clic en Liberar propiedad de bus para liberar el control del bus de E/S. |
Detalles del módulo
En la vista de detalles del módulo se incluyen los siguientes datos:
oNombre de módulo y descripción
oEstado del módulo
oOpción de filtro para filtrar E/S
oUna lista de sus E/S
Esta lista de E/S permite ver el valor de una entrada en tiempo real y escribir el valor de una salida. También puede ver el valor en formato binario, hexadecimal y decimal.
La vista tiene botones de VISUALIZACIÓN para modificar el formato de los valores mostrados.
Forzado de salida
1.Cuando esté activado Tomar propiedad del bus, haga clic en un módulo para forzar sus salidas.
2.Establezca los valores de salida que desea forzar para el módulo en la columna Valores preparados de la lista de E/S.
3.Haga clic en el botón Forzar.
Resultado: Se muestra un mensaje.
4.Haga clic en Acepto para validar las modificaciones y enviarlas al acoplador del bus.
Haga clic en No acepto para cancelar las modificaciones.
Como los módulos no se identifican automáticamente o correctamente, haga clic en el botón Resolver para identificar los módulos.
La página de MANTENIMIENTO permite ver y editar la configuración del acoplador de bus.
La página de MANTENIMIENTO contiene las siguientes subpáginas:
oArchivos de registro del sistema
MANTENIMIENTO/Cuentas de usuario
Gestión de cuentas
La página permite introducir la contraseña de inicio de sesión para acceder al servidor web:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Gestión de cuentas Seleccione una cuenta para editarla |
|
Nombre de usuario |
Lista de las siguientes cuentas de usuario: oAdministrador (Administrator) La cuenta Administrador está configurada con una contraseña predefinida (Administrator / Administrator). Después de la primera conexión cambie la contraseña predefinida. oOperador (Operator) De forma predeterminada, esta cuenta está desactivada. oVisualizador (Viewer) De forma predeterminada, esta cuenta está desactivada. NOTA: En función de la cuenta, tendrá acceso a determinadas páginas web. Consulte la siguiente tabla para saber qué páginas web están accesibles. |
Habilitado |
Aparece seleccionado si la cuenta está activada. |
Gestión de cuentas Proporcionar una nueva contraseña para la cuenta |
|
Contraseña actual |
Introduzca la contraseña actual de la cuenta de usuario. |
Nueva contraseña |
Introduzca una contraseña para la cuenta de usuario. NOTA: Debe tener diez caracteres como mínimo y 32 como máximo, y constar de los caracteres alfanuméricos a-z, A-Z, 0-9. Para restablecer la contraseña, consulte Restablecimiento de la contraseña. |
Confirmar contraseña nueva |
Vuelva a introducir la contraseña de la cuenta seleccionada. |
Aplicar |
Guarda la nueva contraseña. |
Esta tabla describe las páginas accesibles según la cuenta de usuario:
Páginas web |
Subpáginas |
Administrador (Administrator) |
Operador (Operator) |
Visualizador (Viewer) |
---|---|---|---|---|
INICIO |
– |
✓ |
✓ |
✓ |
SUPERVISIÓN |
– |
✓ |
✓ |
– |
DIAGNÓSTICO |
Dispositivo |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
||
MANTENIMIENTO |
Cuentas de usuario |
✓ |
✓(1) |
✓(1) |
✓ |
– |
– |
||
Archivos de registro del sistema |
✓ |
✓ |
– |
|
CANopen |
✓ |
– |
– |
|
(1) Solo puede modificar su cuenta de usuario. |
Notificación de uso del sistema
La subpágina le permite definir un mensaje de Notificación de uso del sistema que se muestra a los usuarios al iniciar sesión:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Notificación de uso del sistema |
|
Habilitado |
Si está seleccionada esta opción, podrá definir un mensaje que se mostrará al iniciar sesión. |
Mensaje |
Muestra el mensaje definido. |
Resetear |
Para restablecer el mensaje predeterminado. |
Aplicar |
Aplica sus cambios. |
La subpágina de Firmware muestra la versión del firmware del Acoplador de bus TM3 y permite actualizar su firmware:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Firmware actual |
|
Firmware |
Versión del firmware |
Interfaz web |
Versión del servidor web |
Actualización de firmware Seleccione una nueva versión de firmware |
|
Seleccionar |
Permite seleccionar el nuevo archivo de firmware para el acoplador de bus. |
Aplicar |
Permite aplicar el nuevo firmware. |
Cancelar |
Cancela las modificaciones del firmware. |
NOTA: No se puede actualizar el firmware cuando el Acoplador de bus TM3 intercambia datos cíclicamente con el Logic/Motion Controller. Para asegurarse de que el acoplador de bus no está intercambiando datos, consulte SUPERVISIÓN.
Para actualizar el firmware del acoplador de bus:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación del acoplador de bus. |
2 |
Asegúrese de que los conmutadores rotativos estén en la posición de configuración de dirección, por ejemplo, ONES en 1, TENS en 0. |
3 |
Conecte el cable USB al PC y después al acoplador de bus. |
4 |
Conecte la alimentación del acoplador de bus. |
5 |
Inicie sesión en el servidor web como Administrador. |
6 |
Verifique en la página de SUPERVISIÓN que el acoplador de bus no esté intercambiando datos con el controlador. |
7 |
Haga clic en MANTENIMIENTO/Firmware. |
8 |
Haga clic en Seleccionar y, a continuación, seleccione el archivo de firmware. Resultado: Se muestra una ventana de confirmación. |
9 |
Haga clic en Acepto. Resultado: Cuando concluye la carga y verificación del archivo, se muestra una ventana de confirmación. |
10 |
Haga clic en Sí para cerrar la ventana de confirmación y después haga clic en Aplicar Resultado: Cuando concluye la actualización del firmware, aparece un mensaje para informarle de que la actualización del firmware se ha realizado correctamente. |
MANTENIMIENTO/Firmware de módulos
La subpágina Firmware de módulos muestra la versión del firmware de los módulos configurados y permite actualizar su firmware:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Resumen del firmware de los módulos |
|
Ranura |
Número de slot del módulo |
Referencia |
Referencia del módulo |
Firmware actual |
Versión del firmware del módulo |
Gestión del firmware de los módulos Seleccione una nueva versión de firmware |
|
Seleccionar |
Permite seleccionar el nuevo archivo de firmware para el módulo. NOTA: Solo puede seleccionarse un único archivo de firmware. Se actualizan todos los módulos del bus que corresponden al firmware seleccionado. |
Aplicar |
Permite aplicar el nuevo firmware. |
NOTA: No se puede actualizar el firmware cuando el Acoplador de bus TM3 intercambia datos cíclicamente con el Logic/Motion Controller. Para asegurarse de que el acoplador de bus no está intercambiando datos, consulte SUPERVISIÓN.
Para actualizar el firmware del módulo:
Paso |
Acción |
|
---|---|---|
1 |
Desconecte la alimentación del acoplador de bus. |
|
2 |
Conecte el cable USB. |
|
3 |
Conecte la alimentación del acoplador de bus. |
|
4 |
Inicie sesión en el servidor web. |
|
5 |
Verifique en la página de SUPERVISIÓN que el acoplador de bus no esté intercambiando datos con el controlador. |
|
6 |
Haga clic en MANTENIMIENTO/Firmware de módulos. |
|
7 |
Haga clic en Seleccionar y, a continuación, seleccione el archivo de firmware. Resultado: Se selecciona el archivo de firmware. |
|
8 |
Haga clic en Aplicar. Resultado: Se muestra una ventana de confirmación. |
|
9 |
Haga clic en Acepto. Resultado: Se muestra una ventana de reinicio. |
|
10 |
Haga clic en Sí. Resultado: El archivo se verifica y descarga. A continuación, se muestra una ventana de confirmación. El Acoplador de bus TM3 se reinicia y se muestra una ventana de confirmación. |
Haga clic en No. Resultado: Se cancela la actualización del firmware. |
MANTENIMIENTO/Archivos de registro del sistema
En la subpágina Archivos de registro del sistema se enumeran los archivos de registro. Parte de la información de los archivos de registro proviene de interacciones internas del firmware, por lo que está previsto que la use el servicio técnico de Schneider Electric:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Archivos de registro Seleccione uno o más archivos de registro para descargarlos |
|
Seleccionar |
Le permite seleccionar uno o más archivos de registro. |
Nombre |
Muestra la lista de los archivos de registro. |
Tamaño |
Muestra el tamaño de los archivos de registro. |
Descargar |
Permite descargar los archivos de registro. |
En la subpágina Configuración podrá configurar la velocidad del Acoplador de bus TM3:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Velocidad (Kbits/s) |
Permite establecer la velocidad de transmisión en kilobits por segundo. También puede establecer la velocidad de baudios mediante el conmutador rotativo. Consulte la Guía de hardware del acoplador de bus Modicon TM3. |
ID de nodo |
Muestra el valor de la dirección de esclavo de su dispositivo. |
Aplicar |
Guarda los ajustes de configuración. NOTA: Una vez confirmados, el acoplador de bus se restablecerá automáticamente y se aplicará la nueva velocidad. |
Cancelar |
Cancela las modificaciones de la configuración. |