Registros en la zona del fabricante

Registros de entrada

En la siguiente tabla se muestra la asignación de registros para el valor de entrada del módulo de ampliación. Tenga en cuenta esto a los efectos de la compatibilidad con versiones anteriores de productos y aplicaciones heredados:

Registro

Función

Descripción

0

Sin utilizar

-

1

Valor de entrada del primer módulo de ampliación con entradas

Varía en función del módulo

...

-

-

99

-

-

Registros de salida

En la siguiente tabla se muestra la asignación de registros para el valor de salida del módulo de ampliación. Tenga en cuenta esto a los efectos de la compatibilidad con versiones anteriores de productos y aplicaciones heredados:

Registro

Función

Descripción

100

Sin utilizar

-

101

Valor de salida del primer módulo de ampliación con salidas

Varía en función del módulo

...

-

-

199

-

-

Registros de diagnóstico

Los registros de diagnóstico gestionan las condiciones de alerta y alarma. Hay registros de diagnóstico dedicados a errores de configuración, errores del módulo de E/S y errores de comunicación, entre otros. Consulte la tabla de diagnóstico de estado.

Registros de gestión

En la siguiente tabla se muestran los registros de gestión del módulo del acoplador de bus:

Registros

Funciones

1000-1004

Registros reservados

1005

Restablecer bus de ampliación. Esta función se usa para actualizar los parámetros de E/S del nuevo módulo de ampliación.

NOTA: Todas las salidas se configuran en cero cuando se restablece el bus.

1006-1007

Registros reservados

1009

Contador de timeout de bus de campo

1010-1049

Registros reservados

Gestión de la conexión de línea serie

En la siguiente tabla se muestran los registros de gestión de la conexión de línea serie:

Registros

Función

1050

Dirección de línea serie de esclavo

1051

Velocidad de transmisión

1052

1053

Paridad (par predeterminado: 2)

1054

Modalidad (RTU: 0)

1055-1099

Registros reservados

NOTA: Esto es solo informativo. Modificar los valores no influye en la configuración.

Registros de descripción del módulo y el acoplador de bus

En la siguiente tabla se muestran los registros compatibles con Acoplador de bus TM3 para los módulos de ampliación:

Registro

Acceso

Función

1100

RO

Código de producto Acoplador de bus TM3

1101

RO

Versión de software de Acoplador de bus TM3

1102

RO

Tipo de módulo de ampliación 1

1103

RO

Tipo de módulo de ampliación 2

1104

RO

Tipo de módulo de ampliación 3

1105

RO

Tipo de módulo de ampliación 4

1106

RO

Tipo de módulo de ampliación 5

1107

RO

Tipo de módulo de ampliación 6

1108

RO

Tipo de módulo de ampliación 7

1109

RO

Tipo de módulo de ampliación 8

1110

RO

Tipo de módulo de ampliación 9

1111

RO

Tipo de módulo de ampliación 10

1112

RO

Tipo de módulo de ampliación 11

1113

RO

Tipo de módulo de ampliación 12

1114

RO

Tipo de módulo de ampliación 13

1115

RO

Tipo de módulo de ampliación 14