Características de TM3DM24R/TM3DM24RG
En esta sección se ofrece una descripción de las características eléctricas y de entrada/salida de los módulos de ampliación TM3DM24R/TM3DM24RG.
Consulte también las Características ambientales.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F). oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F). |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de ampliación TM3DM24R/TM3DM24RG:
NOTA: * 8,5 mm (0,33 in) cuando se retira la abrazadera.
Características de las entradas
En la tabla siguiente se describen las características de las entradas del módulo TM3DM24R/TM3DM24RG:
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
Número de canales de entrada |
16 entradas |
||
Número de grupos de canales |
1 línea común para 16 canales |
||
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Tipo lógico |
Común positivo/común negativo |
||
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
||
Intervalo de tensión de entrada |
De 19,2 a 28,8 V CC |
||
Corriente de entrada nominal |
7 mA |
||
Impedancia de entrada |
3,4 kΩ |
||
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
>15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
|
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
||
Corriente en estado 1 |
>2,5 mA |
||
Corriente en estado 0 |
<1,0 mA |
||
Tiempo de encendido |
SV (1) <2,0: 4 ms SV (1) ≥2,0: 100 μs(2) |
||
Tiempo de apagado |
|||
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
Entre el grupo de entrada y el de salida |
1500 V CA |
||
Entre grupos de entradas |
N/D |
||
Tipo de conexión |
TM3DM24R |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
|
TM3DM24RG |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
||
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
42 mA (todas las entradas y salidas activadas) |
||
5 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
|||
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
39 mA (todas las entradas y salidas activadas) |
||
0 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
|||
(1) SV hace referencia a la versión y está impreso en la etiqueta del producto. (2) El intervalo depende del valor de filtro configurado. Si usa EcoStruxure Machine Expert - Basic, consulte Configuración de módulos de ampliación Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Guía de programación. Si usa EcoStruxure Machine Expert, consulte Módulos de ampliación Modicon TM3 - Guía de programación. |
Características de las salidas
En la tabla siguiente se describen las características de las salidas del módulo TM3DM24R/TM3DM24RG
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Número de canales de salida |
8 |
|
Número de grupos de canales |
2 líneas comunes para 8 canales |
|
Tipo de salida |
Relé |
|
Tipo de contacto |
NA (normalmente abierto) |
|
Tensión de salida nominal |
24 V CC, 240 V CA |
|
Tensión máxima |
30 V CC/264 V CA |
|
Carga de conmutación mínima |
5 V CC a 10 mA |
|
Corriente de salida nominal |
2 A |
|
Corriente de salida máxima |
2 A por canales |
|
7 A por líneas comunes |
||
Frecuencia de salida máxima |
con carga máxima |
20 operaciones por minuto |
Tiempo de encendido |
Máx. 10 ms |
|
Tiempo de apagado |
Máx. 10 ms |
|
Resistencia de contacto |
30 mW |
|
Vida útil mecánica |
20 millones de operaciones |
|
Vida útil eléctrica |
Con carga resistiva |
Consulte la sección Limitación de alimentación |
Con carga inductiva |
||
Protección contra cortocircuitos |
No |
|
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
Entre el grupo de entrada y el de salida |
1500 V CA |
|
Entre grupos de entradas |
N/D |
|
Tipo de conexión |
TM3DM24R |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
TM3DM24RG |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
|
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
|
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
42 mA (todas las entradas y salidas activadas) 5 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
|
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
39 mA (todas las entradas y salidas activadas) 0 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
|
NOTA: Para obtener más información sobre este tema, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva. |
Cuando utilice el módulo TM3DM24R/TM3DM24RG
X Relación de entradas simultáneas en ON
Y Tensión de entrada
En esta tabla se describe la limitación de alimentación de los módulos de ampliación TM3DM24R/TM3DM24RG según la tensión, el tipo de carga y el número de operaciones necesarias.
Estos módulos de ampliación no admiten cargas capacitivas.
|
SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS |
oProteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado. oNo conecte salidas de relé a cargas capacitivas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Limitaciones de alimentación |
||||
---|---|---|---|---|
Tensión |
24 V CC |
120 V CA |
240 V CA |
Número de operaciones |
Alimentación de cargas resistivas AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas resistivas DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100.000 300.000 |