En esta sección se ofrece una descripción de las características del módulo TM3XREC1.
Consulte también las Características ambientales.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones del módulo de ampliación TM3XREC1:
Características |
Valor |
|
---|---|---|
Función |
Asociada con el transmisor, forma la ampliación de E/S remota. |
|
Tipo de conector |
RJ45 |
|
Tipo de comunicación |
RS485 |
|
Potencia disipada |
1 W máx. |
|
Módulo receptor |
Consumo de corriente de la fuente de alimentación de 24 V CC para el módulo receptor |
40 mA |
El consumo de corriente de la fuente de alimentación de 24 V CC para el bus interno |
1 A máx. (con el número máximo de módulos de ampliación TM3). |
|
Alimentación suministrada disponible para los módulos de entradas y salidas conectados. |
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
560 mA máx. |
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
560 mA máx. |
|
Tipo y longitud del cable |
Para obtener más información, consulte Cables. |
|
Peso |
75 g (2,64 onzas) |