Estas son las características generales del módulo TM4ES4.
Consulte también las Características ambientales.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los siguientes diagramas se muestran las dimensiones del módulo TM4ES4:
En la tabla se describen las características generales del módulo TM4ES4:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Consumo |
360 mA |
|
Potencia disipada |
2,5 W |
|
Peso |
125 g (4,41 onzas) |
En la tabla se describen las características del módulo TM4ES4:
Característica |
Descripción |
---|---|
Estándar |
Ethernet |
Tipo de conector |
RJ45 |
Velocidad de transmisión |
Admite Ethernet "10BaseT" y "100BaseTX" con negociación automática |
Cruce automático |
MDI/MDIX |
NOTA: El controlador admite la función de cable de cruce automático MDI/MDIX. No es necesario utilizar cable cruzado especial para conectar dispositivos directamente a este puerto (conexiones sin un concentrador o un conmutador Ethernet).