Características de TM4PDPS1

Introducción

Estas son las características generales del módulo TM4PDPS1.

Consulte también las Características ambientales.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Dimensiones

 

En los siguientes diagramas se muestran las dimensiones del módulo TM4PDPS1:

G-SE-0031884.1.gif-high.gif

 

 

Características generales

En la tabla se describen las características generales del módulo TM4PDPS1:

Característica

Valor

Consumo

290 mA

Potencia disipada

1,5 W

Peso

100 g (3,52 onzas)

Características del módulo PROFIBUS DP

En la tabla se describen las características de PROFIBUS DP del módulo TM4PDPS1:

Característica

Valor

Tipo de interfaz

Sin potencial

Normas PROFIBUS

DP-V0, DP-V1

Velocidad de transmisión de PROFIBUS

De 3 a 12 Mbit/s

a 100 m de longitud del cable

1,5 Mbit/s

a 200 m de longitud del cable

500 kBit/s

a 400 m de longitud del cable

187,5 kBit/s

a 1.000 m de longitud del cable

De 9,6 a 93,75 kBit/s

a 1.200 m de longitud del cable

Físicas

EIA-485

Aislamiento entre PROFIBUS DP y los componentes electrónicos internos

1,0 kV

Requisitos de cable

Impedancia

De 135 a 165 ohmios a 20 MHz

Capacitancia

< 30 pF por metro

Sección transversal inicial

> 0,34 mm2, es igual a AWG22

Tipo de cable

Emparejado 1 x 2, 2 x 2 o 1 x 4

Resistencia del bucle

< 110 ohmios a 1 km

Pérdida de señal

< 9 dB en todo el segmento del bus

Blindaje

Blindaje de cobre

NOTA: No conecte más de 32 estaciones por segmento sin un repetidor ni más de 127 con un repetidor.