La gama de módulos electrónicos digitales incluye:
omódulos electrónicos de entradas digitales,
omódulos electrónicos de salidas digitales,
omódulos electrónicos mixtos de entradas/salidas digitales.
Los módulos electrónicos de entradas/salidas digitales TM5 se deben asociar a una base bus y un bloque de terminales. Cada canal de módulo electrónico digital dispone de un indicador LED de estado.
Funciones de los módulos electrónicos de entrada digital
Las entradas digitales convierten la señal de entrada electrónica en un valor binario en el controlador. En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos electrónicos de entrada digital, con el tipo de canal y la tensión/corriente correspondiente:
Referencia |
Número de canales |
Tensión/corriente |
Cableado |
Tipo de señal |
---|---|---|---|---|
2 |
24 V CC / 3.75 mA |
3 cables |
Común positivo |
|
4 |
24 V CC / 3.75 mA |
3 cables |
Común positivo |
|
6 |
24 V CC / 3.75 mA |
2 cables |
Común positivo |
|
12 |
24 V CC / 3.75 mA |
1 cable |
Común positivo |
|
16 |
24 V CC / 2,68 mA |
1 cable |
Común positivo |
|
2 |
24 V CC / 10,5 mA |
3 cables |
Común positivo |
|
2 |
De 100 a 240 V CA |
3 cables |
NA |
|
4 |
De 100 a 240 V CA |
2 cables |
NA |
|
6 |
De 100 a 120 V CA |
1 cable |
NA |
Funciones de los módulos electrónicos de salidas digitales
Las salidas digitales convierten los valores binarios del controlador en una señal de salida electrónica. En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos electrónicos de salida digital, con el tipo de canal y la tensión/corriente correspondientes:
Referencia |
Número de canales |
Tensión/corriente |
Cableado |
Tipo de señal |
---|---|---|---|---|
2 |
24 V CC / 0,5 A |
3 cables |
Común negativo |
|
4 |
24 V CC / 0,5 A |
3 cables |
Común negativo |
|
4 |
24 V CC / 2 A |
3 cables |
Común negativo |
|
6 |
24 V CC / 0,5 A |
2 cables |
Común negativo |
|
8 |
24 V CC / 2 A |
1 cable |
Común negativo |
|
12 |
24 V CC / 0,5 A |
1 cable |
Común negativo |
|
16 |
24 V CC / 0,5 A |
1 cable |
Común negativo |
|
2 |
30 V CC / 230 V CA 5 A C/O |
2 relés de contacto de transición |
NA |
|
4 |
30 V CC / 230 V CA 5 A N/O |
4 relés de contacto normalmente abierto |
NA |
|
2 |
240 V CA/1 A |
3 cables |
Común negativo |
Funciones de los módulos electrónicos mixtos digitales
Las entradas digitales convierten la señal de entrada electrónica en un valor binario en el controlador. Las salidas digitales convierten los valores binarios del controlador en una señal de salida electrónica. Los módulos electrónicos mixtos combinan las entradas y salidas digitales en un único módulo electrónico. En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos electrónicos mixtos de entradas/salidas digitales, con el tipo de canal y la tensión/corriente correspondientes:
Referencia |
Número de canales |
Tensión/corriente |
Cableado |
Tipo de señal |
---|---|---|---|---|
4 entradas 4 salidas |
24 V CC / 1,3 mA 24 V CC / 0,1 A |
1 cable |
Común positivo Común negativo |
|
8 entradas 4 salidas |
24 V CC / 3,75 mA 24 V CC / 0,5 A |
1 cable |
Común positivo Común negativo |
|
4 entradas digitales |
24 V CC / 3.3 mA |
1 cable |
Común positivo |
|
2 salidas digitales |
24 V CC / 0,5 A |
1 cable |
Común negativo |
|
-10...+10 VCC De 0 a 20 mA/De 4 a 20 mA |
– |
– |
||
1 entrada analógica |
De -10 a +10 V CC 0...20 mA |
– |
– |