Características de TM5PCRS2

Introducción

Estas son las características generales del módulo electrónico de comunicación TM5PCRS2. Consulte también las Características ambientales.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico de comunicación TM5PCRS2:

Características generales

Potencia disipada

0,33 W máx.

Peso

50 g (1,8 oz)

Características

En la tabla siguiente se describen las características del módulo electrónico de comunicación TM5PCRS2:

Características

Aislamiento

Entre la línea serie y los componentes electrónicos internos

Véase la nota 1

Formatos de datos

Consulte Modicon TM5 - Configuración de los módulos PCI - Guía de programación.

Líneas de protocolo

RTS, CTS

1 Los dos circuitos hacen referencia a la misma conexión a tierra operativa (FE) mediante componentes específicos que están diseñados para reducir los efectos de las interferencias electromagnéticas. Estos componentes están establecidos en 30 o 60 V CC.