GetSerialConf: obtener la configuración de línea serie

Descripción de la función

GetSerialConf devuelve los parámetros de configuración para un puerto de comunicación de línea serie específico.

Representación gráfica

G-RU-0010383.2.gif-high.gif

 

 

Descripción de parámetros

Entrada

Tipo

Comentario

Link

LinkNumber

Link es el número de puerto de comunicación.

PointerToSerialConf

PUNTERO A SERIAL_CONF

PointerToSerialConf es la dirección de la estructura de configuración (variable de tipo SERIAL_CONF) en la que se almacenan los parámetros de configuración. La función estándar ADR debe utilizarse para definir el puntero asociado. Consulte el ejemplo siguiente.

Salida

Tipo

Comentario

GetSerialConf

WORD

Esta función devuelve:

o0: se devuelven los parámetros de configuración

o255: los parámetros de configuración no se devuelven porque:

ola función no se ha ejecutado correctamente

ola función está en curso

Ejemplo

Consulte el ejemplo de SetSerialConf.