Intercambio de datos

 

General

Los datos enviados a la interfaz serie y recibidos de esta se transfieren en el área de datos cíclicos.

El registro de secuencia, los bytes de control de la MTU y los propios datos serie forman parte del protocolo de enlace entre el módulo y el sistema superior.

En las siguientes secciones, se explican los pasos necesarios para el uso de la interfaz.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oSincronización de la disponibilidad para envío y recepción

oEnvío y recepción

oTransmisión de datos: Preparación de los datos cíclicos, maximización del control y la supervisión

oTransmisión de datos: preparación de los datos cíclicos, maximización de la velocidad de transmisión, longitud de trama ≤ tamaño máximo de segmento (63 Bytes)

oRecepción de datos: lectura de datos cíclicos, maximización del control y la supervisión

oDatos de recepción: lectura de datos cíclicos, maximización de la velocidad de transmisión