El bloque de ampliación TM7BAI4CLA es un bloque de entradas analógicas de 4 canales con entradas de 20 mA.
Para obtener más información, consulte Bloque TM7BAI4CLA de 4 entradas analógicas de 0 a 20 mA.
Ficha Asignación de E/S del módulo TM7
Las variables se pueden definir y nombrar en la ficha Asignación de E/S del módulo TM7. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la configuración de asignación de E/S:
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|
– |
ModuleOK |
BYTE |
Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas |
Status |
BYTE |
Estado de todas las entradas de 0 a 3 |
|
Entradas |
AnalogInput00 |
INT |
Valor actual de la entrada 0 |
AnalogInput01 |
Valor actual de la entrada 1 |
||
AnalogInput02 |
Valor actual de la entrada 2 |
||
AnalogInput03 |
Valor actual de la entrada 3 |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.
El valor de entrada se evalúa en función del nivel de filtro. Se puede aplicar una limitación de entrada utilizando esta evaluación.
Fórmula para la evaluación del valor de entrada:
Los ejemplos siguientes muestran cómo funciona la limitación de la entrada basada en un salto de salida y una perturbación.
Ejemplo 1: El valor de entrada salta de 8.000 a 16000. En el diagrama se muestra el valor evaluado con la configuración siguiente:
Limitación de la entrada = 0
Nivel de filtro = 2 o 4
1 Valor de entrada
2 Valor evaluado: Nivel de filtro 2
3 Valor evaluado: Nivel de filtro 4
4 Salto de entrada
Ejemplo 2: Se impone una perturbación en el valor de entrada. En el diagrama se muestra el valor evaluado con la configuración siguiente:
Limitación de la entrada = 0
Nivel de filtro = 2 o 4
1 Valor de entrada
2 Valor evaluado: Nivel de filtro 2
3 Valor evaluado: Nivel de filtro 4
4 Perturbación (sobretensión)
La limitación de entrada sólo puede tener lugar cuando se utiliza un filtro. La limitación de entrada se ejecuta antes de que se realice el filtrado.
Se comprueba el cambio del valor de entrada para garantizar que no se superan los límites especificados. Si se sobrepasan los valores, el valor de entrada ajustado equivale al valor anterior ± el valor límite.
La limitación de entrada es adecuada para la supresión de perturbaciones (picos). Los ejemplos siguientes muestran cómo funciona la limitación de la entrada basada en un salto de salida y una perturbación.
Ejemplo 1: El valor de entrada salta de 8.000 a 17.000. El diagrama muestra el valor de entrada ajustado para los ajustes siguientes:
Limitación de la entrada = 2047
Nivel de filtro = 2
1 Valor de entrada
2 Valor de entrada ajustado interno antes del filtrado
3 Salto de entrada
Ejemplo 2: Se impone una perturbación en el valor de entrada. El diagrama muestra el valor ajustado con los ajustes siguientes:
Limitación de la entrada = 2047
Nivel de filtro = 2
1 Valor de entrada
2 Valor de entrada ajustado interno antes del filtrado
3 Perturbación (sobretensión)
Ficha Parámetros definidos por el usuario
En la tabla se describen los parámetros definidos por el usuario del módulo:
Parámetro |
Rango |
Valor predeterminado |
Descripción |
---|---|---|---|
InputFilter |
off Nivel 2 Nivel 4 Nivel 8 Nivel 16 Nivel 32 Nivel 64 Nivel 128 |
off |
Definición del nivel de filtro. |
InputLimitation |
off 4095 511 8191 1023 16383 2047 255 |
16383 |
Especifica la limitación de la rampa de entrada. NOTA: Parámetro sólo disponible si está seleccionado el filtro de entrada. |