El bloque de ampliación TM7BAO4VLA es un bloque de salidas analógicas de 4 canales con salidas de 10 V CC.
Para obtener más información, consulte Bloque TM7BAO4VLA de 4 salidas analógicas de ±10V.
Ficha Asignación de E/S del módulo TM7
Las variables se pueden definir y nombrar en la ficha Asignación de E/S del módulo TM7. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la configuración de asignación de E/S:
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|
– |
ModuleOK |
BYTE |
Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas |
Salidas |
AnalogOutput 1-4 0 |
INT |
Palabra de comando de la salida 0 |
AnalogOutput 1-4 1 |
Palabra de comando de la salida 1 |
||
AnalogOutput 1-4 2 |
Palabra de comando de la salida 2 |
||
AnalogOutput 1-4 3 |
Palabra de comando de la salida 3 |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.
Ficha Parámetros definidos por el usuario
Este módulo no tiene parámetros definidos por el usuario predeterminados.