TM7BAM4CLA

Introducción

El bloque de ampliación TM7BAM4CLA es un bloque de entradas analógicas de dos canales con entradas de 20 mA y un bloque de salidas analógicas de dos canales con salidas de 20 mA.

Para obtener más información, consulte Bloque TM7BAM4CLA de 2 entradas analógicas/2 salidas analógicas de 20 mA.

Ficha Asignación de E/S del módulo TM7

Las variables se pueden definir y nombrar en la ficha Asignación de E/S del módulo TM7. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la configuración de asignación de E/S:

Variable

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

Entradas

AnalogInput 1-2 0

INT

Valor actual de la entrada 0

AnalogInput 1-2 1

Valor actual de la entrada 1

Salidas

AnalogOutput 3-4 0

INT

Palabra de comando de la salida 0

AnalogOutput 3-4 1

Palabra de comando de la salida 1

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Nivel de filtro

El valor de entrada se evalúa en función del nivel de filtro. Se puede aplicar una limitación de entrada utilizando esta evaluación.

Fórmula para la evaluación del valor de entrada:

G-SE-0001348.2.gif-high.gif

 

 

Los ejemplos siguientes muestran cómo funciona la limitación de la entrada basada en un salto de salida y una perturbación.

Ejemplo 1: El valor de entrada salta de 8.000 a 16000. En el diagrama se muestra el valor evaluado con la configuración siguiente:

Limitación de la entrada = 0

Nivel de filtro = 2 o 4

G-SE-0001346.2.gif

 

1   Valor de entrada

2   Valor evaluado: Nivel de filtro 2

3   Valor evaluado: Nivel de filtro 4

4   Salto de entrada

 

Ejemplo 2: Se impone una perturbación en el valor de entrada. En el diagrama se muestra el valor evaluado con la configuración siguiente:

Limitación de la entrada = 0

Nivel de filtro = 2 o 4

G-SE-0001347.2.gif

 

1   Valor de entrada

2   Valor evaluado: Nivel de filtro 2

3   Valor evaluado: Nivel de filtro 4

4   Perturbación (sobretensión)

Limitación de entrada

La limitación de entrada sólo puede tener lugar cuando se utiliza un filtro. La limitación de entrada se ejecuta antes de que se realice el filtrado.

Se comprueba el cambio del valor de entrada para garantizar que no se superan los límites especificados. Si se sobrepasan los valores, el valor de entrada ajustado equivale al valor anterior ± el valor límite.

La limitación de entrada es adecuada para la supresión de perturbaciones (picos). Los ejemplos siguientes muestran cómo funciona la limitación de la entrada basada en un salto de salida y una perturbación.

Ejemplo 1: El valor de entrada salta de 8.000 a 17.000. El diagrama muestra el valor de entrada ajustado para los ajustes siguientes:

Limitación de la entrada = 2047

Nivel de filtro = 2

G-SE-0001745.3.gif-high.gif

 

1   Valor de entrada

2   Valor de entrada ajustado interno antes del filtrado

3   Salto de entrada

Ejemplo 2: Se impone una perturbación en el valor de entrada. El diagrama muestra el valor ajustado con los ajustes siguientes:

Limitación de la entrada = 2047

Nivel de filtro = 2

G-SE-0001746.3.gif-high.gif

 

1   Valor de entrada

2   Valor de entrada ajustado interno antes del filtrado

3   Perturbación (sobretensión)

Ficha Parámetros definidos por el usuario

En la tabla se describen los parámetros definidos por el usuario del módulo:

Parámetro

Rango

Valor predeterminado

Descripción

InputFilter

off

Nivel 2

Nivel 4

Nivel 8

Nivel 16

Nivel 32

Nivel 64

Nivel 128

off

Definición del nivel de filtro.

InputLimitation

off

4095

511

8191

1023

16383

2047

255

16383

Especifica la limitación de la rampa de entrada.

NOTA: Parámetro sólo disponible si está seleccionado el filtro de entrada.