Plan de maintenance

Présentation

La fréquence des opérations de maintenance doit être adaptée en fonction des durées de service, lesquelles peuvent varier très largement d'une application à une autre.

Les procédures à suivre pour remplacer les différentes pièces sont décrites dans la section Remplacement de pièces.

Calendrier de maintenance

Effectuez les opérations de maintenance suivantes après la livraison :

Date

Action

Au bout de deux mois de service

oEffectuez une inspection visuelle de l'axe pour vérifier l'absence de dommages ou de pièces manquantes, en particulier pour les pièces mobiles et les pièces soumises à des risques de collision : plaques d'extrémité, tendeurs de courroie crantée, roulements à billes de la poulie de courroie crantée ou du pignon de crémaillère, roulements à billes linéaires, paliers lisses, arbres de guidage, crémaillère, éléments de montage.

oVérifiez la tension de la courroie crantée et réglez-la si nécessaire.

Les tâches de maintenance suivantes sont à effectuer avec la périodicité indiquée :

Intervalle

Action

Toutes les 400 heures de service

ou

tous les mois

oNettoyez l'axe si nécessaire.

oVérifiez la lubrification des arbres de guidage et lubrifiez-les si nécessaire pour empêcher la corrosion.

oVérifiez la lubrification de la crémaillère et lubrifiez-la si nécessaire (CAR40 uniquement).

Toutes les 2000 heures de service

ou

tous les six mois

oNettoyez l'axe.

oVérifiez l'état d'abrasion de la courroie crantée et remplacez-la si nécessaire.

oVérifiez la tension de la courroie crantée et réglez-la si nécessaire.

oInspectez l'axe visuellement pour vérifier qu'il ne présente pas de dommages et qu'aucune pièce ne manque. Soyez particulièrement attentif aux pièces mobiles et aux pièces soumises à des risques de collision : plaques d'extrémité, tendeurs de courroie crantée, roulement à bille de la poulie de courroie crantée ou du pignon de crémaillère, roulements à billes linéaires, paliers lisses, arbres de guidage, crémaillère, éléments de montage.

oVérifiez le fonctionnement des capteurs.

oVérifiez les boulons de raccordement de toutes les pièces.

oLubrifiez légèrement les arbres de guidage pour empêcher la corrosion.

oLubrifiez la crémaillère (CAR40 uniquement).

Une fois par an

ou

après un arrêt non contrôlé (arrêt de catégorie 0)

oVérifiez la fonction de freinage pendant les opérations. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du moteur Schneider Electric préinstallé en option.

Toutes les 20 000 heures de service

oRemplacez le moteur Schneider Electric préinstallé en option.

Toutes les 30 000 heures de service

oRemplacez le réducteur Schneider Electric préinstallé en option.

Tous les quatre ans après la date de fabrication (DOM)

oRemplacez la courroie crantée à titre de précaution.

oSuggestion : remplacez la poulie de courroie crantée et les poulies de déviation en même temps que la courroie crantée.

NOTE : Le réducteur (équipement en option), les roulements à billes et les roulements à billes linéaires sont lubrifiés à vie.