Montage du moteur et/ou du renvoi à courroie
En option, l'actionneur peut être livré avec un moteur Schneider Electric et/ou un renvoi à courroie préinstallé(s).
Position de montage du moteur et/ou du renvoi à courroie
Dans le cas d'un nouveau moteur et/ou d'un nouveau renvoi à courroie, vous pouvez monter le moteur sur l'adaptation moteur et le renvoi à courroie sur la flasque d'entraînement. Le moteur et le renvoi à courroie peuvent être montés dans différentes configurations (rotation par 4 incréments de 90°). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Orientation et configuration du moteur et/ou du renvoi à courroie.
Moteurs de constructeurs tiers
Si vous choisissez un moteur construit par un fabricant tiers, veillez tout particulièrement à ne pas dépasser le couple d'entraînement maximum. Sinon, l'actionneur pourrait être endommagé ou détruit.
|
MOUVEMENTS INATTENDUS |
Respectez le couple d'entraînement maximum admissible du moteur correspondant. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
CHUTE DE CHARGE LOURDE |
Respectez les limites concernant la masse et le couple maximum admissibles du moteur et/ou renvoi à courroie. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Ensembles de couplage pour le montage d'un moteur et/ou d'un renvoi à courroie
Un ensemble de couplage est nécessaire pour monter un moteur ou un renvoi à courroie sur l'actionneur.
Lorsque le moteur de l'actionneur est entraîné directement, un couplage élastomère est utilisé. Le couplage élastomère se compose de deux moyeux de serrage et d'une araignée élastomère.
Lorsque le moteur de l'actionneur est entraîné par un renvoi à courroie, un set de fixation est utilisé. Le set de fixation se compose de bagues de serrage et de poulies de courroie.
Pour monter le moteur et le renvoi à courroie, il vous faut les outils suivants :
oClé dynamométrique avec jeu de douilles pour six pans creux
oPied à coulisse (pour la mesure des distances)
Pour les pièces appropriées, reportez-vous à la section Equipements de rechange pour Lexium série EAC1.
Préparation du montage du moteur et/ou du renvoi à courroie
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Nettoyez toutes les pièces. |
2 |
Inspectez toutes les pièces pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées. |
Montage du moteur et/ou du renvoi à courroie
Vous trouverez des instructions détaillées sur le montage du moteur et/ou du renvoi à courroie dans le document Unimotion Maintenance- and Assembly Instructions PNCE Electric Cylinder.