Produit |
Description |
---|---|
![]()
|
Le Lexium 62 Distribution Box est le lien entre Lexium 62 Connection Module et Lexium 62 ILM. En fonction du nombre de variateurs, vous pouvez connecter 1 à 4 Lexium 62 ILMs ou lignes en guirlande. En cas de fonctionnement de plus de quatre variateurs, utilisez davantage de boîtes de distribution Lexium 62 pour étendre le système. Pour plus d'informations, reportez-vous à : oIndicateurs de la boîte de distribution Lexium 62 oConnexions électriques de la boîte de distribution Lexium 62 oDonnées mécaniques et électriques de la boîte de distribution Lexium 62 |
Principaux avantages :
o1 à 4 connexions pour des Lexium 62 ILMs ou lignes en guirlande, ou ajout de boîtes de distribution Lexium 62.
oCâbles hybrides ou câbles d'alimentation pré-assemblés (câblage en guirlande).
Produit |
Référence |
---|---|
Lexium 62 Distribution Box |
ILM62DB4A000 |
Pont enfichable Sercos |
VW3E6023 |
Pos. |
Signification |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamme de produits |
ILM = Module servo-système Lexium |
||||||
Taille |
|
62 = Lexium 62 |
|||||
Type |
|
DB = Boîte de distribution |
|||||
Sorties hybrides |
|
4 |
|||||
Variantes |
|
A |
|||||
Interne |
|
0 |
|||||
Client |
|
0 |
|||||
Code de désignation (exemple) |
ILM |
62 |
DB |
4 |
A |
0 |
00 |
La plaque signalétique technique est située sur le côté du boîtier :
Libellé |
Signification |
---|---|
ILM62DBxxxxx |
Type d'équipement et Unicode |
Input dc |
Tension d'entrée et/ou courant d'entrée (valeur nominale et/ou valeur de crête par entrée) |
Output ac/dc |
Tension de sortie et courant de sortie (valeur nominale et/ou valeur de crête par sortie) |
IP65 |
|
Symboles |
Cette section présente les symboles des déclarations et certifications |
Plaque signalétique logistique
Libellé |
Signification |
---|---|
ILM62DBxxxxx |
Type d'équipement et Unicode |
2328234578 |
Numéro de série |
RS:01 |
Version matérielle |
Date de fabrication |