Connexions électriques pour Lexium 62 Power Supply
|
Connecteur |
Description |
Section du raccordement [mm2] / [AWG] |
Couple de serrage [Nm] / [lbf in] |
|---|---|---|---|
|
Bus Bar Module |
– |
2,5 / 22,14 |
|
|
Communication Sercos |
– |
– |
|
|
Sortie relais Prêt |
0,2...1,5 / 24...16(1) |
– |
|
|
24 VCC |
0,5…16 / 20...6(1) |
– |
|
|
Connexion secteur |
0,75…16 / 18...6(1) |
– |
|
|
Sortie bus CC |
0,2…6 / 24...10(1) |
– |
|
|
Terre de protection |
10 / 6 |
3,5 / 30,98 |
|
(1) Calibre requis pour la conformité UL. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Conditions pour la conformité UL. |
|||
Câblage du bornier à ressort débrochable
Les informations du tableau suivant s'appliquent au câblage de la connexion CN4 sur le bornier à ressort débrochable.
Sections de raccordement pour la sortie relais Prêt CN4 du bornier à ressort débrochable
|
Fil rigide
|
Fil flexible
|
Câble flexible avec manchon à l'extrémité mais sans gaine plastique
|
Câble flexible avec manchon à l'extrémité et gaine plastique
|
|---|---|---|---|---|
|
mm2 |
0,2...1,5 |
0,2...1,5 |
0,25...1,5 |
0,25...0,75 |
|
AWG |
24...16 |
24...16 |
23...16 |
23...16 |
Les informations du tableau suivant s'appliquent au câblage de la connexion CN5, CN6 and CN7 sur le bornier à ressort débrochable.
Sections de raccordement à la connexion secteur CN5, CN6 and CN7 du bornier à ressort débrochable.
|
Fil rigide
|
Fil flexible
|
Câble flexible avec manchon à l'extrémité(1), sans gaine plastique
|
Câble flexible avec manchon à l'extrémité(1), avec gaine plastique
|
|---|---|---|---|---|
|
mm2 |
0,75...16 |
0,75...16 |
0,75...16 |
0,75...10 |
|
AWG |
18...6 |
18...6 |
18...6 |
18...8 |
|
(1) Utilisez les pinces à sertir de CRIMPFOX 10 S (pour les sections de fil de 0,75 à 10 mm², AWG 18 à 8) et CRIMPFOX 16 S (pour les sections de fil de 10 à 16 mm², AWG 8 à 6) de Phoenix Contact. |
||||
La tension du bus CC et la tension de contrôle 24 VCC sont distribuées et le conducteur de protection est connecté via le Bus Bar Module.
|
Broche |
Désignation |
Description |
|---|---|---|
|
1 |
|
Terre de protection |
|
2 |
DC- |
Tension - du bus CC |
|
3 |
DC+ |
Tension + du bus CC |
|
4 |
24 V |
Tension d’alimentation + |
|
5 |
0 V |
Tension d’alimentation - |
La connexion Sercos est utilisée pour la communication entre le contrôleur et le Lexium 62 Power Supply.
|
Broche |
Désignation |
Description |
|---|---|---|
|
1,1 |
Eth0_Tx+ |
Signal de transmission positif |
|
1,2 |
Eth0_Tx- |
Signal de transmission négatif |
|
1,3 |
Eth0_Rx+ |
Signal de réception positif |
|
1,4 |
N.C. |
Réservé |
|
1,5 |
N.C. |
Réservé |
|
1,6 |
Eth0_Rx- |
Signal de réception négatif |
|
1,7 |
N.C. |
Réservé |
|
1,8 |
N.C. |
Réservé |
|
2,1 |
Eth1_Tx+ |
Signal de transmission positif |
|
2,2 |
Eth1_Tx- |
Signal de transmission négatif |
|
2,3 |
Eth1_Rx+ |
Signal de réception positif |
|
2,4 |
N.C. |
Réservé |
|
2,5 |
N.C. |
Réservé |
|
2,6 |
Eth1_Rx- |
Signal de réception négatif |
|
2,7 |
N.C. |
Réservé |
|
2,8 |
N.C. |
Réservé |
Suite à l'initialisation du Lexium 62 Power Supply, la sortie Prêt est activée.
|
Broche |
Désignation |
Description |
Remarque |
|---|---|---|---|
|
1 |
RDY1 |
Indique que l'alimentation est opérationnelle. |
Contact sans potentiel |
|
2 |
RDY2 |
L'entrée 24 V alimente les ensembles logiques internes ainsi que les freins de maintien du groupe de l'axe, connectés aux modules d'axe.
|
Broche |
Désignation |
Description |
|---|---|---|
|
1 |
0 V |
Tension d'alimentation interne |
|
2 |
24 V |
La longueur de fil enveloppée d'isolant du connecteur d'entrée 24 V est de 18 mm (0,71 in.).
Le module d'alimentation électrique reçoit la tension de la connexion au secteur électrique.
|
Broche |
Désignation |
Description |
|---|---|---|
|
1 |
|
Terre de protection |
|
2 |
L3 |
Conducteur externe L3 |
|
3 |
L2/N |
Conducteur externe L2/N |
|
4 |
L1 |
Conducteur externe L1 |
La longueur de fil enveloppée d'isolant de l'entrée d'alimentation CA est de 18 mm (0,71 in.).
La sortie de bus CC peut être utilisée pour un module de résistance de freinage externe ou un module de récupération.
|
Broche |
Désignation |
Description |
|---|---|---|
|
1 |
DC+ |
Tension + du bus CC |
|
2 |
N.C. |
Réservé |
|
3 |
DC- |
Tension - du bus CC |
La longueur de fil enveloppée d'isolant du connecteur de bus CC est de 15 mm (0,59 in.).