Trois boutons sont disponibles à l'avant du contrôleur. Grâce à ces boutons, l'utilisateur peut ouvrir le menu et naviguer parmi les options disponibles.
1 Bouton Flèche vers le haut
2 Bouton Enter
3 Bouton Flèche vers le bas
Trois boutons sont disponibles sous l'écran à cristaux liquides. Grâce à ces boutons, l'utilisateur peut ouvrir le menu et naviguer parmi les options disponibles. Les boutons de menu offrent les fonctions suivantes :
Boutons |
Fonction |
---|---|
|
Accéder au menu |
|
Monter le curseur |
|
Baisser le curseur |
|
Ouvrir l'élément de menu |
|
Remonter d'un niveau dans le menu |
Si une flèche vers le haut ou vers le bas s'affiche à droite de l'écran, cela signifie que le menu sélectionné comporte des lignes supplémentaires. Dans ce cas, utilisez les boutons fléchés et
pour monter ou descendre.
Description de la navigation dans le menu
Le sous-menu Versions présente l'ensemble des versions matérielles et logicielles installées sur le contrôleur.
Elément |
Description |
---|---|
FW |
Version de micrologiciel utilisée. |
PFPGA |
Version du logiciel FPGA PacDrive. |
PIC |
Version du micrologiciel PIC. |
BIOS |
Version du BIOS. |
Le sous-menu HCode/SerialNo. indique un numéro de série et un code matériel. Le numéro de série identifie le contrôleur de façon unique. Le code matériel correspond à la révision matérielle.
Elément |
Description |
---|---|
Serial number |
Numéro de série du contrôleur |
Hardware code |
Code matériel du contrôleur(1) |
(1) Les deux premiers chiffres du code matériel correspondent à la révision matérielle (02, par exemple). La révision matérielle figure également sur la plaque signalétique logistique (par exemple, RS:02). Pour assurer la compatibilité entre l'application et la machine, le code matériel du nouveau contrôleur doit correspondre à celui de l'équipement existant. |
Le sous-menu IP address indique l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.
Elément |
Description |
---|---|
IP |
Adresse IP du contrôleur |
MASK |
Masque de sous-réseau |
GW |
Passerelle |
L'adresse MAC figure dans le sous-menu MAC address. Elle permet d'identifier l'appareil sur le réseau.
Elément |
Description |
---|---|
MAC address |
Adresse MAC |
Le sous-menu Inputs permet de connaître l'état logique de chaque entrée. Les entrées logiques sont conformes à la norme IEC61131-2 type 1. Les entrées de sonde tactile et les entrées rapides ont une résolution de 10 µs. Il est possible de déclencher une interruption via les entrées logiques.
Elément |
Description |
---|---|
DI |
Entrée logique |
FI |
Entrée rapide |
TP |
Sonde tactile |
Le sous-menu Outputs permet de connaître l'état logique de chaque sortie.
Elément |
Description |
---|---|
DQ |
Sorties |
Le sous-menu DiagMessage indique la classe de diagnostic, le code de diagnostic et le texte de diagnostic. Chaque message de diagnostic se voit attribuer une classe de diagnostic. Quant au code de diagnostic, il sert à chiffrer un diagnostic spécifique. Le texte fournit plus de détails sur le diagnostic.
Elément |
Description |
---|---|
A : |
A : classe de diagnostic |
BBB : |
BBBB : code de diagnostic |
C…C |
C…C : texte de diagnostic |
Le sous-menu Select language permet de choisir la langue d'affichage.
Elément |
Description |
---|---|
Select language: |
|
German |
Afficheur en allemand |
English |
Afficheur en anglais |
Afficheur pendant le démarrage avec bloc batterie (onduleur) déchargé.
Appuyez sur le bouton de droite sous l'afficheur pour poursuivre le démarrage et charger le bloc batterie.
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Remplacement de l'appareil.