Description des plaques signalétiques
La plaque signalétique du Logic Motion Controller (LMC) est située sur le côté du boîtier :
Explication des données des plaques signalétiques techniques :
Libellé |
Description |
---|---|
LMC400Cxxxxxx |
Type d'appareil et Unicode |
Input d.c |
Entrées numériques / tension d'entrée et courant d'entrée (par entrée) |
Output d.c. |
Sorties numériques / tension de sortie et courant assigné (par sortie) |
IP20 |
Degré de protection |
CE (symbole) |
Marquage CE |
La plaque signalétique logistique du LMC est située sur le dessus du boîtier.
Libellé |
Description |
---|---|
LMC400CCABA00 |
Type d'appareil et Unicode |
907156.0010 |
Numéro de série |
RS:02 |
Version matérielle (1) |
DOM |
Date de fabrication |
(1) Lors du remplacement du contrôleur, il faut que l'appareil neuf présente la même version matérielle que l'ancien pour éviter tout problème de compatibilité avec l'équipement. La version matérielle figure également dans le code matériel de l'appareil. Pour plus d'informations sur la compatibilité des différentes versions matérielles, contactez votre agent Schneider Electric local. |